光伏电缆

用于直流电布线的光伏电缆

耐高温并且抗紫外线:SUNCLIX系列的光伏电缆满足光伏工业的所有要求。轻松实现可靠的光伏板电缆布线。产品范围包括按米供货的直流电缆以及相关工具和附件,实现安全的光伏系统布线。可提供接线容量为2.5 mm²、4 mm²、6 mm²至10 mm²,长度为100 m、500 m和1000 m的单芯光伏电缆。

Go to Product Detail Page for item 1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) - 连接器
PV-CM-S 2,5-6 (-) - 连接器
1774687

连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1100 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 8 mm, 后续产品是1386384

Go to Product Detail Page for item 1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) - 连接器
PV-CF-S 2,5-6 (+) - 连接器
1774674

连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1100 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 8 mm, 后续产品是1386381

优势

  • 采用创新型速连技术,现场接线更便捷
  • 依托多样连接方式和采用压接式SUNCLIX连接器的预制解决方案,操作更灵活快速
  • 无需使用特殊工具即可装配光伏连接器,布线更轻松
  • 组件经TÜV和UL测试,能够建立长期可靠的连接
  • 一致连接解决方案,实现满足未来应用需求的光伏系统布线

适用于光伏面板的SUNCLIX布线解决方案

电子文档
光伏产品组合一览

您是否在为光伏面板、逆变器或全套光伏系统接线寻找可靠安全的创新连接技术?菲尼克斯电气产品是您的不二选择。

打开电子文档
光伏连接器产品组合