适用于光伏系统的分配器和保险丝
使用SUNCLIX系列的直流电配电器和保险丝插头,可以高效、安全、可靠地实现光伏系统从面板到逆变器的接线。经过认证的各种产品设计可以缩短安装时间,并对系统产量产生积极的影响。我们的附件可帮助您满足符合标准的快速、安全的系统安装要求。
提出问题以了解此类产品的更多信息
优势
- 采用创新型速连技术,现场接线更便捷灵活
- 无需使用特殊工具即可装配光伏连接器,布线更轻松
- 组件经TÜV和UL测试,能够建立长期可靠的连接
- 一致连接解决方案,实现满足未来应用需求的光伏系统布线
使用SUNCLIX系列的直流电配电器和保险丝插头,可以高效、安全、可靠地实现光伏系统从面板到逆变器的接线。经过认证的各种产品设计可以缩短安装时间,并对系统产量产生积极的影响。我们的附件可帮助您满足符合标准的快速、安全的系统安装要求。
提出问题以了解此类产品的更多信息