光伏 Y 型分配器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色
用于直流电布线的光伏电缆
耐高温并且抗紫外线:SUNCLIX系列的光伏电缆满足光伏工业的所有要求。轻松实现可靠的光伏板电缆布线。产品范围包括按米供货的直流电缆以及相关工具和附件,实现安全的光伏系统布线。可提供接线容量为2.5 mm²、4 mm²、6 mm²至10 mm²,长度为100 m、500 m和1000 m的单芯光伏电缆。
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 32 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 300
压接插针, 系列: SUNCLIX, 孔式插头, 冲压, 额定电流: 40 A, 插针材料: Cu
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 26 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 130
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 26 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 130
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 160
压接插针, 系列: SUNCLIX, 孔式插头, 冲压, 额定电流: 40 A, 接线容量: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , 插针材料: Cu
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 27 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 115
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 270
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 38 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 350
优势
- 采用创新型速连技术,现场接线更便捷
- 依托多样连接方式和采用压接式SUNCLIX连接器的预制解决方案,操作更灵活快速
- 无需使用特殊工具即可装配光伏连接器,布线更轻松
- 组件经TÜV和UL测试,能够建立长期可靠的连接
- 一致连接解决方案,实现满足未来应用需求的光伏系统布线