PV-FT-CCF-C-4-260-BU-SP
- 设备连接器 板前安装
PV-FT-CCF-C-4-260-BU-SP
- 设备连接器 板前安装
1628091
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 260000
耐高温并且抗紫外线:SUNCLIX系列的光伏电缆满足光伏工业的所有要求。轻松实现可靠的光伏板电缆布线。产品范围包括按米供货的直流电缆以及相关工具和附件,实现安全的光伏系统布线。可提供接线容量为2.5 mm²、4 mm²、6 mm²至10 mm²,长度为100 m、500 m和1000 m的单芯光伏电缆。
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 260000
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 位数: 1, 额定电流: 35 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 260000
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 27 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 130
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 27 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 120
开槽连接块, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黄色, 用于直径在4.95 mm到5.25 mm的密封导线
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 27 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 120