PV-FT-FLAT GASKET - 开槽连接块
PV-FT-FLAT GASKET
-
开槽连接块
1705561
开槽连接块, 产品范围: SUNCLIX
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
用于光伏连接器的扁平垫圈
技术数据
说明
安全注意事项
安全注意事项
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息:
o 产品上
o 包装标签上
o 随附提供的文档中
o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
SUNCLIX
尺寸
宽度
17 mm
高度
17 mm
长度
0.8 mm
材料规格
密封材料
EPDM
商业数据
订货号
1705561
包装单位
1,000 pc
最小订货量
1,000 pc
销售关键代码
ABLBZC
产品关键代码
ABLBZC
GTIN
4046356772723
单件重量(含包装)
0.125 g
单件重量(不含包装)
0.125 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助