WML-FLAG 6 (30X10)R
-
电缆标记旗
0830712
电缆标记旗, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 6 mm, 标签数: 2500, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 30 mm
产品详情
适配产品
优势
自黏式导线标识(旗标)
采用热转印打印机创建的高品质标识
抗溶剂腐蚀
可两侧打印