UC-WMTBA (29X8) RD - 电缆标识
0820604

产品详情








优势

UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记
以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
大表面标识,用于直径大于4 mm的线缆
角状的外形使之能很好地装在电缆上
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有UniCard标记条