UC-WMTBA (29X8) GN
-
电缆标识
0825346
电缆标识, 标签纸, 绿色 (RAL 6021), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 6 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm
产品详情
| 产品类型 | 导线标记 |
| 标识 | |
| 标签数 | 12 |
| 每排单独标记数 | 4 |
| 标识技术 | UV LED技术 |
| 宽度 | 29 mm |
| 高度 | 13.62 mm |
| 深度 | 4 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 29 mm |
| 文本框高度 | 8 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 电缆外径 | > 6.00 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | EN 45545-2 |
| 安装类型 | 使用电缆扎带组装 |
| 订货号 | 0825346 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG2317 |
| 产品关键代码 | BG2317 |
| GTIN | 4046356350020 |
| 单件重量(含包装) | 11.084 g |
| 单件重量(不含包装) | 9.72 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.087千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
PLOTMARK - 贴标绘图仪 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - 贴标绘图仪 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - 墨盒 1569771
-
BM E.CARD-CARTR. CL 111 - 墨盒 1569772
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - 清洁墨盒 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 清洁墨盒 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 标记笔 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 标记笔 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 墨盒 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 标记笔 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - 标记笔 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 清洁的液体 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 清洁墨盒 5146752
-
BM ID-MAG20 - 标签盒 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - 标签盒 5146079
-
CMS-R-SET-TR - 清洁组套 5146751
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记
以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
大表面标识,用于直径大于4 mm的线缆
角状的外形使之能很好地装在电缆上
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有UniCard标记条