您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ST-6ES1N8A8004 - 电缆连接器
1613579

电缆连接器,直头,螺钉锁紧,M17,位数: 6+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 8 mm ... 10 mm,位数: 7,接线方式: 压接,系列: ST, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆