ST-Z0004 - 方形安装法兰
ST-Z0004
-
方形安装法兰
1607773
方形安装法兰,4x Ø 2.7 mm,系列: ST
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
系列
ST
材料规格
壳体材料
CuZn
安装
安装
4x Ø 2.7 mm
商业数据
订货号
1607773
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRGDA
产品关键代码
ABRGDA
GTIN
4046356274654
单件重量(含包装)
15.7 g
单件重量(不含包装)
0.1 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助