ST-17S1N8A8K03S - 电缆连接器
1613324

电缆连接器,直头,SPEEDCON,M17,位数: 17,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 9.2 mm,位数: 17,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品



优势

缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径