SM-7ES1N8A8L34SX - 电缆连接器
1242750

电缆连接器,直头,SPEEDCON,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 20.5 mm ... 26.5 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径