M23-09S1N128003 - 电缆连接器
1340688

M23,电缆连接器, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
防护等级高,可在现场安全使用