M17-7EPSA8A8004S
-
电缆连接器
1550175
M17,电缆连接器, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 4+4+3+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12 mm, 编码: 类型2(基于IEC 61076-2-117)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
ONECLICK快速连接技术具有在视觉、触觉和听觉上都非常清晰的锁定位置
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
压接连接:防振和耐高温组装
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
防护等级高,可在现场安全使用