此总线耦合器适用于EtherNet/IP™网络。可用于连接Axioline F系列I/O系统。 该总线耦合器最多可连接63台Axioline F设备。 提供配套的EDS文件,用于将Axioline F站点集成到编程系统。 文件下载地址: www.phoenixcontact.com/product/1167192
AXL F BK EIP XC
-
总线耦合器
1167192
Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 126.1 mm |
| 深度 | 74 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度衰减) |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 支持的协议 | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (半双工或全双工模式(自动检测,可以手动调节)) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| Axioline F本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 服务 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | USB C 型 |
| 系统限制 | |
| 过程数据量 (输入数据) | 最大 504 Byte |
| 过程数据量 (输出数据) | 最大 504 Byte |
| 支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 1484 Byte |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline F |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度衰减) |
| 供货范围 | 包括总线基础模块和Axioline 连接器 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 极端环境的机型 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 4 W |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 583 mA (UBus为2.0 A,UL = 24 V,UL 认证应用,用于2区潜在爆炸区域) |
| 最大 670 mA (UBus上施加2.5 A 电流,UL = 24 V) | |
| 电耗量 | 典型值 85 mA (不带I/O模块,UL = 24 V) |
| 保护电路 | 电涌保护; 电子 |
| 极性保护; 电子 | |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 最大 2.5 A |
| 最大 2 A (具有UL认证的应用,用于2区潜在爆炸区域) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 以太网接口1/以太网接口2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口1/24 V通信电压(UL)馈电 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口2/24 V通信电压(UL)馈电 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口1/功能接地 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口2/功能接地 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V通信电压(UL)馈电/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Axioline F插头 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (标准,UL认证应用,用于2区潜在爆炸区域;安装位置:壁式安装在水平DIN导轨上) |
| -25 °C ... 55 °C (标准,UL认证应用,用于2区潜在爆炸区域;安装位置:任意位置) | |
| -40 °C ... 70 °C (已扩展,见数据单中“测试成功:在极端环境条件下使用”部分。) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 测试(有毒气体) | |
| 测试标准 | ISA-71.04-2013 G3严重性级别A组 |
| IEC 60068-2-60:2015方法4 | |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相对) | 75 % ±3 % |
| 测试持续时间 | 21 日 |
| 体积浓度 H2S (硫化氢) | 50 ppb |
| 体积浓度 NO2 (二氧化氮) | 1250 ppb |
| 体积浓度 Cl2 (氯) | 10 ppb |
| 体积浓度 SO2 (二氧化硫) | 300 ppb |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | UL 20 ATEX 2441X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx ULD 20.0026X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 证书 | E238705 |
| UL Ex,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I,Division 2,Groups A,B,C,D,T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| 证书 | E366272 |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | , 2021122309114456 |
| 订货号 | 1167192 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI21D |
| 产品关键代码 | DRI21D |
| GTIN | 4063151184674 |
| 单件重量(含包装) | 218 g |
| 单件重量(不含包装) | 177 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 80-05-7) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | c356d99b-0801-4f28-8f57-8c182e20c664 |
适配产品
-
AXL F BS BK - 总线连接器 2701422
-
AXL F BS CAP - 保护盖 2702275
-
AXL CN S/UL - 插拔件 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45连接器 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45连接器 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - 压线钳 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 配线架 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 尾缆 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - 尾缆 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - 尾缆 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - 尾缆 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - 尾缆 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - 尾缆 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - 尾缆 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - 尾缆 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - 尾缆 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - 尾缆 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 快速标记条,扁平型 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
EMT (35X18,7)R - 插入式标签 0801831
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - 连接电缆 2404677
优势
2 个以太网端口(内置开关)
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
拨码开关,用于设置IP地址及其他功能
固件可更新
总线耦合器的运行时间可忽略(几乎为0 µs)
Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs
基于Web的管理
支持运行Axioline Smart Element
支持被动式Smart Elements(固件版本1.30或更高)
支持IOL-CONF(固件版本1.30及更高)
支持Diag+
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB