此总线耦合器适用于EtherNet/IP™网络。可用于连接Axioline F系列I/O系统。 该总线耦合器最多可连接63台Axioline F设备。 提供配套的EDS文件,用于将Axioline F站点集成到编程系统。 文件下载地址: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
总线耦合器
2688394
Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02BSH
认证ID: 840cRINA
认证ID: ELE008423XG001EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
认证ID: 11399.01cULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
2 个以太网端口(内置开关)
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
拨码开关,用于设置IP地址及其他功能
固件可更新
总线耦合器的运行时间可忽略(几乎为0 µs)
Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs
基于Web的管理
支持运行Axioline Smart Element
支持被动式Smart Elements(固件版本1.30或更高)
支持IOL-CONF(固件版本1.30及更高)
支持Diag+