Axioline E安全IP67 I/O模块是Axioline E系统的新产品。
通过I/O模块能够在控制柜外实现安全输入和输出,并将它们传送到更高级别的PROFIsafe控制器。
为此,通过菲尼克斯电气IO-Link主站将安全协议传输到标准网络,然后由安全控制器进行处理。
您可以使用作为附件提供的AXL E ADDRESSPLUG (100053) 轻松为设备寻址。
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
安全模块
1185380
Axioline E-safety模块,4个安全数字量输入用于2通道分配,8个安全数字量输入用于1通道分配,4个安全数字量 +/-开关输出,IO-Link接口,IP65/IP67防护等级,适用于PROFIsafe系统
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 59.8 mm |
| 高度 | 214 mm |
| 深度 | 30 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 技术规格中包含固定夹和连接器 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 外壳材料 | 塑料POCAN B4239 GF30 YE 1018 |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 安全数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2 3类 |
| 输入数量 | 4 (用于双通道分配) |
| 8 (用于单通道分配) | |
| 电缆长度 | 最大 200 m |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30.2 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3.7 mA (24 V DC) |
| 最大 4.3 mA (带30.2 V DC) | |
| 输入滤波时间 | 1.5 ms |
| 3 ms (缺省(值)) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| 保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 |
| IO-Link | |
| 端口数 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接系统 | 3线 |
| 端口类型 | A类 |
| 规范 | V1.1.2 |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 传输速度 | 230.4 kbps (COM3) |
| 周期 | ≥ 4 ms |
| 过程数据更新 | ≥ 4 ms |
| 过程数据量 | 64 位 (输入和输出数据) |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 安全数字输出 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 4 (用于双通道分配,+/-开关) |
| 4 (用于单通道分配,+开关) | |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护 |
| 输出电压 | UA - 1.4 V |
| 输出电流 | 最大 2 A (每通道) |
| 最大 2 A (每个输出) | |
| 最大 6 A (所有输出的总电流;请遵守用户手册中的注意事项。) | |
| 每个通道的最大输出电流 | 2 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC (从电压UA) |
| 最小负载 | 2.4 kΩ (24 V DC为10 mA) |
| 断开时的输出电压 | < 5 V ((处于低状态)) |
| 断开时的输出电流 | 2 mA (低状态下的漏电流) |
| 延迟时间 | 最大 128 s (可参数化) |
| 允许的电缆长度 | 最大 50 m |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 抗短脉冲的反转电压 | 否 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 应用 | 功能安全 |
| 类型 | Stand-alone |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作模式 | 带4个字的过程数据模式 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 4 |
| 电源: IO-Link | |
| 品名 | IO-Link端口电源 (L+) |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC (通过IO-Link主站的IO-Link接口供电。) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 每个设备的额定电流 | 大约 15 mA |
| 允许的电缆长度 | 最大 20 m |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电源: 模块电子线路和传感器 | |
| 品名 | 模块电子元件和传感器电源(US) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 位数 | 2 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 67 mA (不带传感器) |
| 保护 | 最大 8 A (慢熔断) |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 执行器电源(UA) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 位数 | 2 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 52 A (无执行器) |
| 保护 | 最大 8 A (慢熔断) |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-101,M12连接技术 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (安装位置:任意) |
| 保护等级 | IP65/IP67 (符合DIN EN 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013) |
| 注意事项 | 能抵抗有损功能的气体(二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 电气间隙及爬电距离 | 符合IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 安装板 | |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1185380 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA541 |
| 产品关键代码 | DNA541 |
| GTIN | 4063151225278 |
| 单件重量(含包装) | 405 g |
| 单件重量(不含包装) | 372 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | b48639e5-ae11-4270-ac76-a6f03f493f7d |
适配产品
-
AXL E ADDRESSPLUG - 组态存储器 1100053
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
UCT-EM (7X10) - 卡接标识 0830765
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y型分配器 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y型分配器 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y型分配器 1546068
-
SAC-4P-10,0-105/M12FSL - 电源线 1425036
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - 电源线 1425073
-
SAC-4P-M12FSL/.../... - 电源线 1276563
-
SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1681619
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆 1682731
-
SAC-5P-M12MS-M12FS SH/.../... - 传感器/执行器电缆 1536120
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
无需控制柜安装,安装工作量极小
最高2 A的安全输出
设计坚固耐用,系统可用性高,使用寿命长
直接在现场侧连接安全传感器和执行器
使用地址插头轻松为设备寻址