您可通过IO-Link A端口将此Axioline E设备连接至IO-Link主站。 您可使用此设备通过IO-Link采集并输出信号。 通过IO-Link主机可用于不同的网络。
AXL E IOL DI8 DO4/4 EF M12 6M
-
数字量模块
1293246
Axioline E,数字量I/O设备,IO-Link端口 A类: 1,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 3线,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 4线,数字输出: 8,24 V DC,2 A,连接技术: 3线,IO-Link,保护等级: IP65/IP67/IP69
提供免费下载。
下载
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 60 mm |
高度 | 184 mm |
深度 | 30.3 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
外壳材料 | 锌模铸 |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN 61131-2 型号1和3 |
输入数量 | 8 |
电缆长度 | 最大 30 m (至传感器) |
连接方式 | M12连接器,A编码 |
连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
连接系统 | 4线 |
输入电压范围,"0"信号 | -3 V ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
额定输入电压 UIN | 24 V DC |
额定输入电流 UIN | 典型值 2.5 mA |
输入滤波时间 | 1 ms |
保护电路 | 极性保护; 是 |
短路保护; 是 | |
过载保护; 是 | |
IO-Link | |
端口数 | 1 |
连接方式 | M12连接器,A编码 |
连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
连接系统 | 3线 |
端口类型 | A类 |
规范 | V1.1.3 |
防止极性逆转 | 是 |
传输速度 | 230.4 kbps (COM3) |
周期 | 0.6 ms |
过程数据量 | 3 Byte (输入数据) |
1 Byte (输出数据) |
数字量: | |
输出名称 | 数字输出 |
连接方式 | M12连接器,A编码 |
连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
连接系统 | 3线 |
输出数目 | 8 |
保护电路 | 过载保护; 是 |
短路保护; 是 | |
输出电压 | 24 V DC |
输出电流 | 最大 2 A (每个输出) |
额定输出电压 | 24 V DC (从UA1, UA2) |
输出电压范围 | 最小UA1 - 1 V ... 最大UA1 |
最小UA2 - 1 V ... 最大UA2 | |
最小负载 | 10 kΩ |
断开时的输出电压 | 最大 1 V |
断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
额定负载,感性 | 48 VA (1.2 H,12 Ω,额定电压时,使用类别DC-13) |
额定负载,阻性 | 48 W (12 Ω ,标称负载时) |
切换频率 | 最大 1 每秒 (带电感负载) |
抗短脉冲的反转电压 | 否 |
过载行为 | 关闭后自动重启 |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
信号延迟 | 最大 100 µs (上电时) |
最大 100 µs (关断时,具备最低50 mA的负载电流) | |
过流关闭 | 作为 2.2 A |
切断时带接地连接断开的输出电流 | < 1 mA |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Axioline E |
类型 | Stand-Alone |
特殊性质 | IO-Link |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
电源: IO-Link | |
品名 | IO-Link端口电源 (L+) |
I/O电源的额定电压 | 24 V DC (通过IO-Link主站的IO-Link接口供电。) |
电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
每个设备的额定电流 | 典型值 30 mA |
电耗量 | 最大 800 mA (设备相关:注意通过L+产生的IO-Link主站电流。) |
保护电路 | 极性保护; 是 |
电源: 传感器 | |
品名 | 传感器电源(来自L+) |
电耗量 | 最大 800 mA (每个端口) |
最大 800 mA (设备相关:注意通过L+产生的IO-Link主站电流。) | |
电源: 执行器 | |
品名 | 执行器电源 (UA1,UA2) |
连接方式 | M12连接器,L编码 |
连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-111标准的螺钉连接 |
位数 | 4 |
电源电压 | 24 V DC (额定电压) |
电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电耗量 | 最大 8 A (群组UA1) |
最大 8 A (群组UA2) | |
典型值 35 mA (群组UA1) | |
典型值 35 mA (群组UA2) | |
保护 | 最大 8 A (每个电源UA1和UA2) |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 24 V电源L+ (IO-Link)/功能接地 | 800 V DC, 1 min |
测试电压: 24 V电源UA1/24 V电源L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 min |
测试电压: 24 V电源UA2/24 V电源L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 min |
测试电压: 24 V电源UA1/功能接地 | 800 V DC, 1 min |
测试电压: 24 V电源UA2/功能接地 | 800 V DC, 1 min |
测试电压: 24 V电源UA1/24 V电源UA2 | 800 V DC, 1 min |
连接方式 | M12连接器 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (扩展,见数据表中的章节“在极端环境条件下使用”) | |
保护等级 | IP65/IP67/IP69 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
腐蚀性气体测试 | |
测试标准 | IEC 60068-2-60:2015方法4 |
温度 | 25 °C ±1 K |
湿度 (相对) | 75 % ±3 % |
Test duration | 14 日 |
体积浓度 H2S (硫化氢) | 10 ppb ±5 ppb |
体积浓度 NO2 (二氧化氮) | 200 ppb ±20 ppb |
体积浓度 Cl2 (氯) | 10 ppb ±5 ppb |
体积浓度 SO2 (Sulfur dioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | 壁挂式安装 |
安装板 |
订货号 | 1293246 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI7NF |
产品关键代码 | DRI7NF |
GTIN | 4063151525699 |
单件重量(含包装) | 534 g |
单件重量(不含包装) | 509 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
UCT-EM (20X9) - 卡接标识 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EML (20X8) - 标识 0800458
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y型分配器 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y型分配器 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y型分配器 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - 传感器/执行器电缆 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669796
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - 电源线 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - 电源线 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - 电源线 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - 电源线 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - 电源线 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - 电源线 1425043
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 连接器 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 连接器 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - 连接器 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - 连接器 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - 连接器 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - 连接器 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - 连接器 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - 连接器 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - 连接器 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - 连接器 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - 连接器 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - 连接器 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
NF PD IOL R - 电感耦合器 1736165
-
NF PD IOL B - 电感耦合器 1736167
优势
使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
A类端口
IO-Link规范V1.1.3
使用M12连接器(A编码,5位)连接最多8个输入端
通过M12连接器(A编码,5芯)连接最多8个输出端
使用M12连接器(L编码,4位)连接执行器电源UA1和UA2
诊断和状态指示灯
单通道诊断
传感器电源的短路和过载保护
储存设备铭牌
防护等级:IP65/IP67/IP69