CHARX control modular – 适用于充电站和家用充电桩的交流充电控制器

适用于充电站和家用充电桩的交流充电控制器

CHARX control modular模式3充电控制器采用可扩展设计,是智能充电桩的核心组成部分。开放式Linux平台助力行业耦合,奠定了定制化物联网应用和智能服务的基础。免费的定期更新可确保网络安全,并提供双向充电和即插即充等新功能。校准法规的便捷实施和专业支持服务进一步完善了产品内容。

优势

  • [x]总宽度仅为18.8或37.6 mm的设备,支持多种功能
  • [x]并列安装控制模块,可实现灵活扩展
  • [x]支持各类通用协议和接口
  • [x]采用可插拔的直插式正面连接技术,可免工具安装
  • [x]即插即用且可通过基于web的管理实现快速调试
  • [x]适用于实现客户软件的开放式Linux平台

新产品

CHARX control modular交流充电控制器软件更新
CHARX control modular交流充电控制器软件更新

现可即插即充的交流充电控制器

升级后充电更方便

CHARX control modular系列交流充电控制器是智能充电桩的核心组成部分。随着1.9版本软件的发布,CHARX SEC-3050和SEC-3150现支持即插即充 (PnC),可对充电过程进行自动验证和支付。

主要特点

  • 软件版本:1.9
  • OCPP版本:1.6 J
  • 符合AFIR法规,支持ISO 15118-2标准
  • 多种安全补丁
  • 通过产品页面下载更新文件

优势

  • 自动启动充电过程,无需App和签账卡,省时又方便
  • 通过符合ISO 15118-2标准的加密技术提高安全性,防止篡改和滥用
  • 网络安全设计更完善,有效降低未授权访问充电站的风险

简化校准法规方案的交流充电控制器

更新助力缩短校准法规认证用时

CHARX control modular系列交流充电控制器是智能充电桩的核心组成部分。菲尼克斯电气发布1.8版本软件,对校准法规方案进行了全面改进,进而显著缩短充电解决方案的认证流程。

主要特点

  • 软件版本:1.8
  • 支持的OCMF兼容MID电能表:Iskra WM3M4C、Bauer BSM-WS36A、EMH iML e-moc,其他产品可按需提供
  • 后续更新不会导致校准法规认证失效
  • 多种安全补丁
  • 通过产品页面下载更新文件

优势

  • 有多种电能表可供选择,助力灵活设计校准法规解决方案
  • 校准法规证书长期有效,支持后续软件更新,无需高成本的重新认证操作
  • 网络安全设计更完善,有效降低未授权访问充电站的风险

校准法规产品套件

符合校准法规要求的交流充电过程计费

符合校准法规要求的计费 配备CHARX control模块化交流充电控制器

使用菲尼克斯电气预认证产品套件,轻松实施符合德国测量和校准法规的计费,大幅简化交流充电解决方案的认证过程。

  • 一站式供应所有必需的硬件和软件组件
  • 全套文件资料和测试报告
  • 可通过多个充电点灵活构建拓扑
  • 内置显示器实时显示所有校准相关数据,实现自由设计
  • 使用防篡改软件,减少充电站密封作业量

由产品经理介绍

实际应用中的优势 CHARX control modular是智能充电站的核心组成部分

CHARX control modular充电控制器
CHARX control modular控制模块
充电点运营商(CPO)控制中心的充电场管理
正在计费的充电站充电过程
充电站周围装有保护罩
停车场中的电动汽车和充电站
CHARX control modular充电控制器

将电网、楼宇、本地发电机、充电站和电动汽车等诸多部门及利益攸关方耦合在一起,这对可再生能源电动汽车的可持续和一体化发展愈发重要。这包括将车辆集成至智能电网或智能家居中,高效且人性化的业务流程,以及适用于充电场运营商的设备和补丁管理方案。所有这些服务均需要基于各类协议的安全通信。新一代CHARX control modular控制器、开放式Linux平台(用于实施客户软件)和菲尼克斯电气丰富的专业应用知识可提供鼎力支持,助力客户应对挑战。

CHARX control modular控制模块

欢迎了解CHARX control modular产品如何在各类应用中发挥其通用性和灵活性:只需按需组合使用可并排安装的控制模块即可。由此便能为应用打造量身定制的系统,从家用单枪桩到停车场均有涵盖。此类即插即用模块均由DIN导轨总线连接器供电,且可在本地网络中被自动检测到。这显著减少了布线和配置工作量。

充电点运营商(CPO)控制中心的充电场管理

充电点支持各类常见的通信协议,如ISO 15118、OCPP、Modbus/TCP、MQTT和REST,可智能、安全地与相连车辆以及后台、楼宇和电网控制系统进行通信。充电场支持多种便捷的动态负载管理方式,例如通过Modbus/TCP定义电流值。借助WLAN USB适配器,充电控制器可充当WLAN客户端或WLAN接入点,实现现有接口的无线使用并简化调试。通过基于Web的管理 (WBM),用户可在Web浏览器中便捷配置控制器模块和控制充电场。通过OpenVPN和MQTT桥接功能还可实现远程访问和远程维护。

正在计费的充电站充电过程

CHARX control modular满足校准法规的各项充电要求。新版校准法规理念还显著简化了校准法规解决方案的实施和认证工作:充电控制器可充当签封电能表(测量单元)与OCPP后台之间的接口。控制器将以OCMF格式(开放充电计量格式)转发校准法规相关数据,但不对其进行处理。这样就无需在控制器上进行复杂的软件测试,从而有效缩短了认证流程。控制器软件更新不会影响校准法规证书的有效性,省去了重新认证的麻烦。此外,菲尼克斯电气解决方案不受电能表型号限制,因此可灵活设计充电解决方案。目前支持的OCMF兼容MID电能表:Iskra WM3M4C、Bauer BSM-WS36A和EMH iML e-moc。其他型号可按需提供。

充电站周围装有保护罩

新版欧盟法规和指令对充电桩IT安全提出了越来越高的要求:基于EN 18031标准的无线电设备指令 (RED) 将于2025年8月起强制实施。指令要求保护带有无线连接(如RFID、WLAN或蜂窝通信)的充电桩,防止未经授权的访问。这会影响到智能和App控制型家用充电桩等设备。作为补充,《网络弹性法案》(CRA) 对联网设备提出了全面安全要求,并于2027年12月起开始执行。因此,充电桩被视为数字产品。此类产品的制造商必须保障安全更新、漏洞管理和CE标志。不过无需担心,菲尼克斯电气会通过定期免费安全更新来保证充电控制器的合规性和安全性,进而大幅降低网络攻击和篡改的风险。客户聚焦充电站建设,我们确保安全运行。

停车场中的电动汽车和充电站

选用菲尼克斯电气交流充电控制器,该硬件平台质量卓越、经久耐用,满足未来应用需求,并支持符合ISO 15118标准的车辆通信。另一方面,控制器软件也在不断改进,进而适应不断变化的市场需求。车电互联 (V2G)、车家互联 (V2H)、即插即充 (PnC) 和OCPP 2.0.1等功能均可通过免费软件更新加装。

交流充电控制器产品视频

操作简便 从安装到维护

研发CHARX control模块型控制器时,我们尤为注重其易用性,致力打造直观的操作方案。其模块化系统架构可让用户高度灵活地实现应用。

操作简便 从安装到维护

CHARX control modular系列中的充电控制器模块
即插即用:模块依次连接在DIN导轨上,由DIN导轨连接器供电,且在本地网络中可自动检测到此类模块, 这大大降低了接线工作量。
CHARX control modular系列充电控制器,采用直插式连接技术进行接线
接线:采用插拔式前置连接和直插式连接技术,无需工具即可进行控制模块接线,大大减少安装时间
通过基于Web的管理系统实现CHARX control modular组态
启动:控制器模块可通过基于Web的管理进行直观配置。在该系统内点击几下鼠标,即可将一个充电桩的组态复制到其他充电桩。
适用于CHARX control modular充电控制器的模块更换
维护:模块正面的插拔式接口采用锁紧和释放技术,因此可快速更换模块,无需重新接线

适用于各类充电应用的可扩展解决方案 从家用充电桩到停车场

欢迎了解CHARX control modular产品如何在各类应用中发挥其通用性,以及如何为客户量身定制系统。

适合各类应用的可扩展解决方案 从家用单枪桩到拥有48个充电桩的停车场

CHARX control modular 1000型充电控制器的集成示例:无通信连接功能的家用单枪桩
示例1:室外停车场配备无通信连接功能的家用单枪桩。1000型控制器配备了单枪桩所必需的各种功能,如剩余电流检测、断电时解锁充电枪等功能。向RFID白名单添加用户即可授予访问权限。
CHARX control modular 3150型控制器的集成示例:智慧城市中配备无线后台接口的单枪桩
示例2:智慧城市中配备无线后台接口的单枪桩。3150型控制器内置4G调制解调器,可通过OCPP协议将充电桩无线连接至计费系统。充电桩设计紧凑,例如可集成至路灯系统中。
CHARX control modular 3100型和1000型控制器的集成示例:公司停车场配备带后台接口和终端的三个双枪桩
示例3:公司停车场配备带后台接口和终端的三个双枪桩。一个由1台3100型及1000型控制器组成的双枪桩可管理两个下级双枪桩,而每个下级充电桩则由1台3000型及1000型控制器构成。触控终端与后台系统通过3100型控制器连接。
CHARX control modular 3000型和1000型控制器的集成示例:停车场配备48个充电桩和一个带后台接口的中央控制柜
示例4:停车场配备48个充电桩和一个带后台接口的中央控制柜。1台3000型和11台1000型控制器通过DIN导轨总线连接器连接,即可构成包含12个充电桩的集群。在此设计中,3000型控制器还用于管理另外三个相同结构的集群,即管理总共48个充电桩。

交流充电控制器对比

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

宽度 18.8 mm 37.6 mm 37.6 mm 37.6 mm
目的 客户端、独立使用 服务器、客户端、独立使用 服务器、客户端、独立使用 服务器、客户端、独立使用
Linux、以太网、开放充电协议、负载管理
4G/2G蜂窝通信
ISO 15118通信
跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品

¹⁾我们也提供无4G/2G蜂窝通信的型号(CHARX control modular 3050)。

常规交流充电控制器概览

我们会继续将常规充电控制器纳入产品系列之中:

CHARX control基础型
CHARX control基础型
CHARX control高级型
CHARX control高级加强型xp
CHARX control基础型

CHARX control基础型

CHARX control高级型

CHARX control高级加强型xp

设计 印刷电路板 DIN导轨安装式壳体 DIN导轨安装式壳体 DIN导轨安装式壳体
宽度 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
应用 单枪桩 单枪桩 联网的充电桩 可集成至后台系统的联网充电桩
市电故障时解锁充电连接器
剩余电流监测
以太网、电能表接口
3G/2G蜂窝通信、RFID读取器接口、后台接口、负载管理
直接跳转至产品(示例) 直接跳转至产品(示例) 直接跳转至产品 直接跳转至产品(示例)