您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

住宅楼宇的供电、保护和监测

私人住宅楼宇早已进行数字化转型。楼宇所用的大量智能设备必须得到可靠供电。针对住宅楼宇的供电、保护和电能监测,COMPLETE line提供全套解决方案。

打造可靠的住宅楼宇电源
防雷和电涌保护器
这款FLASHTRAB I+II类组合式电涌保护器外形紧凑,采用无续流的放电间隙技术,放电容量高,适于达440 V的持续电压,性能卓越。
了解更多信息
防雷和电涌保护器
连接至配电
EO电源插座可适配11种不同外形的插头,通用于楼宇控制柜。该系列插座还可提供LED指示灯、开关、保险丝或断路器等其他功能,大大扩展了应用领域。
了解更多信息
连接至配电
终端设备保护插座
BLOCKTRAB III类设备保护器为终端设备提供隐形防护。BLT-T3可用于设备插座、行线槽和地下安装系统。
了解更多信息
终端设备保护插座
户外电涌保护器
在装有外部防雷保护系统的建筑设施内,II类电涌保护器是I类防雷保护器之后的第二保护阶段。VALVETRAB SEC每条通道宽度仅为12 mm,是目前世界上结构较为紧凑的II类电涌保护器。
了解更多信息
户外电涌保护器
适用于光伏系统的电涌保护器
汇流箱 (SCB) 外置组串保险丝,设计紧凑,应用灵活。
了解更多信息
适用于光伏系统的电涌保护器
直流电源
在楼宇自动化中应用STEP POWER电源。产品空载能耗低,能源效率高。
了解更多信息
直流电源
DC UPS
适用于楼宇自动化的DC UPS:STEP POWER电源专为小型配电板应用而开发。
了解更多信息
DC UPS
电能监测
EMpro电能监测设备采集电能数据并传输至上级控制和管理系统。
了解更多信息
电能监测
安全通信
为实现智能楼宇安全可靠的远程通信,COMPLETE line推出相关解决方案。
了解更多信息
安全通信

FLASHTRAB I+II+III类组合式电涌保护器可靠保护电气装置免受过电压损害。配有数字量输出的可选遥信模块负责发送脱扣和维护要求信号。

DIN导轨安装插座适配导轨安装型设备,可将230 V设备直连至主配电板。

针对距离受保护主配电网10 m以外的设备,建议加装微型保护装置。

尤其在户外区域,必须保护壁挂式充电桩、户外照明系统、水泵和光伏系统等负载免受过电压损坏。某些情况下,此类设备出厂前已预装电涌保护器;其他情况下则需要现场扩展。

光伏系统交直流侧均需防护。完全预制型汇流箱可大幅简化连接作业。特殊光伏连接器也能实现稳固连接。

电动门系统、报警系统、通知系统以及其他安全和舒适系统通常采用直流供电。为此需转换交流电压。过去,不同系统所需电压电平各异。STEP POWER电源可为上述系统提供不同性能等级的细分解决方案。

DC UPS则有效避免了电气系统故障。STEP POWER DC UPS采用导轨安装型设计,旨在满足子配电系统要求。

随着电力负载数量的增长,能源优化潜力也在增加,因此需进行监测。可通过各类接口集成至配套网络的EMpro电能监测设备正是合适之选。

电气安装和电子元件
适合电气安装日常操作的产品

我们的电气安装用产品种类齐全,可为诸多应用提供出色支持。从布线到适配的电涌保护器,再到合适工具,我司的耐用型产品和创新解决方案助力提高电气安装效率。

即刻了解各类产品
控制柜前手持压线钳的安装人员