适用于住宅楼宇的通信技术
数字化不仅可提供住宅楼宇状态信息,实施智能控制,还能实现主动远程访问。COMPLETE line推出可靠的安全远程通信解决方案,适用于智能楼宇。
楼宇通信装置常安装在主配电箱中,尽管此类配电箱并不适用传统导轨安装式设备。因此,RMD控制柜经常包含不符合格式的字段。
若针对住宅楼宇不同用电设备的监测系统记录到临界状态,则SMS继电会器在规定情况下向蜂窝设备发送短消息。由此即可在液位传感器、水泵监控器和其他系统报告错误并即将受损时,快速作出响应。在此情况下,可通过SMS或蜂窝通信向继电器确认警报以便启动对策措施。
控制器可按需实现更多功能, 支持采集、存储和分析巨量数据。该数据奠定了设备与主动远程控制之间自动化通信的基础。诸如Raspberry Pi树莓派设备等开放式系统常用于智能家居。
无论是数据点和联网设备数量的不断增长,还是监测和控制系统的广泛应用都需要采用工业控制器。COMPLETE line为此提供PLCnext系列PLC logic可编程逻辑继电器模块和控制器,包括云端集成。
交换机则用于连接不同设备。联网设备的数量、网络活动和数据量决定了对IT基础设施的要求。COMPLETE line提供多种型号的非管理和管理型交换机,兼具工业级高质量和诸多专用功能。控制面板可直接访问整个IT基础设施,支持楼宇数据可视化,并依据编程情况实现直接控制。
数据网络与互联网相连后便需保护数据,尤其是各种设备控制器的远程访问。安全方案支持全面防护,防止未经授权的访问。