您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于电气装置的继电器和逻辑模块 PLC logic继电器系统操作简便,可靠切换和控制数字量与模拟量信号。

正在将继电器系统安装到控制柜的电工

借助超薄型灵活系统实现I/O信号的切换和控制。搭配使用PLC-INTERFACE系列插拔式继电器和PLC logic可编程逻辑模块,打造面向小型自动化任务的个性化解决方案。

  • 输入输出通道、继电器、模拟量模块均支持个性化配置,实现灵活搭配
  • 采用插拔式开关元件,快速更换继电器,实现高可用性
  • 通过RS-485 Modbus/RTU组网方案,轻松、安全地集成到上级自动化系统
  • 采用基于Web的管理,实现分布式过程数据访问

PLC logic:应用灵活的逻辑继电器系统 超薄型控制设备,适用于数字量和模拟量信号

  • 灵活搭配:通过继电器和模拟量模块实现模块化设计
  • 软件界面直观清晰,轻松实施项目
  • 通过RS-485轻松实现Modbus/RTU联网
  • 即使出现通信故障,仍可实现分布式控制功能

PLC-INTERFACE:超薄型继电器系统 功能强大的超薄型继电器模块,为逻辑继电器系统奠定可靠基础

  • 采用插拔型电磁式和固态继电器
  • 操作简便,附件种类齐全
  • 通过RS-485轻松实现Modbus/RTU联网
  • 继电器型号多样,具备手动操作和保险丝等特殊功能