WP 4000
-
Web面板
1065546
适合不同格式的HTML5应用的Web面板。Arm® Cortex® A53,4x 1.2 GHz,2x USB 2.0,1x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Linux Yocto和Chromium浏览器。订货号已更改:对于固定项目的配置版本,使用网页代码#2467
产品详情
适配产品
优势
能够可视化显示自行编程的JavaScript应用程序
嵌入式Linux操作系统
显示器尺寸从17.8 cm(7")到47.0 cm(18.5")
SSL加密数据传输,确保通信安全
非常适用于PLCnext Engineer或CODESYS
开放式网络标准并可以自由选择网络服务器和可视化软件,因此极为灵活
只需输入IP和URL,轻松完成调试
由于采用HTML5,因此无需为JAVA或Flash插件进行安全升级