适用于住宅楼宇的连接技术

COMPLETE line为楼宇安装提供多种高效连接解决方案。从馈电、出线接线到潮湿室内和户外布线均有涵盖。产品均可轻松安装,且配备标准化附件,设计统一。

住宅楼宇连接解决方案架构
馈入
UDB ...系列的分支模块可轻松分接35 mm²的主电源线。
了解更多信息
电位分配
PTVFIX模块采用侧面直插式连接以实现直接布线,同时兼具成熟PTFIX配电块的优势,可灵活分配负载和控制电流,性价比高。
了解更多信息
电位分配
出线接线
CLIPLINE complete提供多种出线接线方案。KNX建筑安装端子尤其适合此类应用。
了解更多信息
出线接线
潮湿室内和户外布线
潮湿房间和户外区域的布线对装置防护等级有着特殊要求。为此,COMPLETE line产品组合的各类快速电源分配器均具备IP68防护等级。
了解更多信息
潮湿室内和户外布线
光伏连接器
SUNCLIX连接器适于连接各类光伏系统和汇流箱, 助力实现光伏系统的快速无误连接。
了解更多信息
光伏连接器
供电、保护和监测
针对住宅楼宇电气装置的供电、保护和监测,COMPLETE line提供全套解决方案。
了解更多信息
供电、保护和监测

整栋建筑的全部负载仅会流经数个端子便会到达馈入点。这对热管理提出了特殊要求。同时根据安装情况,可用于馈入装置的空间也十分有限。因此,所用解决方案必须单独适配可用空间。针对可用安装空间和各类电源系统配置,UDB ...模块化主线分支模块均可按需调整。
有效空间利用在电位分配中也发挥着重要作用。改造改装过程中常出现空间不足的问题。在此情况下,PTFIX配电块提供不同位数和安装方式的可扩展解决方案,使用十分灵活。新款PTVFIX模块采用侧面进线设计,大幅节省接线空间。

主配电网络的KNX出线接线配置是实现楼宇自动化的先决条件。采用COMPLETE line系列KNX建筑安装端子,主配电网络可打造多种出线方式和清晰布局,同时符合EIB(欧洲安装总线)标准。PTFIX产品组合涵盖不同配置的预制KNX模块。

在控制箱外,安装所需防护等级更高,根据安装位置甚至可高达IP68。而常规接线箱的相应布线操作十分耗时且成本高昂。IP68快速电源分配器以其快速、简便和经济的组装方式成为了理想替代方案。在维护或维修时,使用该滑插式系统更换用电设备将大幅缩短停机时间。COMPLETE line产品组合的特色是采用成熟螺钉连接的PRC系列(接线容量达6 mm²)、采用快速免剥线连接的QPD电源分配器和配备便捷弹簧连接的IPD系列等。

在光伏连接领域,应用对直流电缆有特殊要求。SUNCLIX连接器适于连接各类光伏系统直流侧和汇流箱, 助力实现光伏系统的快速无误连接。

电气安装和电子元件
适合电气安装日常操作的产品

我们的电气安装用产品种类齐全,可为诸多应用提供出色支持。从布线到适配的电涌保护器,再到合适工具,我司的耐用型产品和创新解决方案助力提高电气安装效率。

即刻了解各类产品
控制柜前手持压线钳的安装人员