适用于电气装置的安装连接器 连接电缆可快速、便捷地传输电力与信号。轻松实现灵活配电。菲尼克斯电气安装连接器和配电板种类齐全,为楼宇和基础设施设备提供了理想解决方案。

锅炉房中正在将安装连接器连接到分配器的人员

敷设、延长电缆并修复受损电缆是电气行业的日常工作。而复杂配电和连接窗帘电机也是电气安装作业的内容之一。菲尼克斯电气安装连接器、导线连接器和分配器可显著加快作业速度。

IPD、PRC和QPD快速电源分配器均易于安装,坚固耐用。产品助力可靠的电力和信号传输及分配,适用于户外与潮湿环境。使用QPD安装连接器和配电板,无需特殊工具即可完成IDC速连。亦或免工具便捷连接电缆:采用直插式技术的IPD快速电源分配器正是解决之道。您是否更青睐成熟的螺钉连接技术?那么请选用PRC快速电源分配器。

快速电源分配器对比

IPD

PRC

QPD

连接技术 直插式/Push-Lock直插式连接 螺钉连接/压接 快速免剥线连接
位数 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
额定电压/电流 可达690 V和20 A 可达690 V和35 A 可达690 V和40 A
防护等级 IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
抗冲击等级 IK07 IK08 (-25°C) IK07
环境温度(运行) -30°C (-40°C) ... +100°C -40°C ... +85°C -40°C ... +100°C
锁紧类型 卡口式快速锁紧,支持手动或工具解锁 卡接锁紧,支持手动或工具解锁 螺钉锁紧机构,支持手动或工具解锁
插接次数 可达500 可达2000 50
导线横截面(刚性和柔性) 0.25 mm² ... 2.5 mm² 1.5 mm² ... 6.0 mm² 0.5 mm² ... 6.0 mm²
电缆外径 4.5 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
认证 IEC、UL、VDE IEC、UL、2PfG、DNV IEC、UL、VDE
跳转至IPD快速电源分配器 跳转至PRC快速电源分配器 跳转至QPD快速电源分配器
  • 多种连接,应用随心:IDC快速免剥线技术、快捷的直插式技术以及成熟的螺钉连接技术
  • 无需特殊工具即可轻松快速组装
  • 壳体坚固耐用,防护等级高达IP66/IP68/IP69,抗冲击强度达IK08,可靠性强

IPD快速电源分配器 无论是何种困难的安装环境,均可实现可靠的免工具配电。

  • 采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
  • 即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
  • 预制电缆组件实现快速调试

PRC快速电源分配器 极端环境下亦能安全配电。

  • 高防护和抗冲击等级,极端环境条件下也能可靠使用
  • 采用成熟的压接或螺钉连接技术,操作简便
  • 机械编码和颜色编码,助力实现快速无误的调试启动

QPD快速电源分配器 实现更快速、便捷、经济的配电。

  • 采用QUICKON IDC快速免剥线连接,无需特殊工具即可接线
  • 通过固定式和可插拔连接打造灵活的配电解决方案
  • 有效防范环境影响

QPD STAK 3和STAS 3连接器 组装用连接器专用于连接卷帘、窗帘和遮阳篷电机。

  • 采用IDC连接,实现免工具快速安装
  • 耐用型防溅水壳体
  • 兼容各类常规遮阳篷和卷帘电机接口