电气安装用通信技术 即刻构建面向未来的网络。菲尼克斯电气产品型号多样,可为不同的应用提供合适组件。

在楼宇配电板上使用DIN导轨安装交换机的专业人员

各类设备的故障安全联网是构建可靠楼宇自动化和数字化的基础。而菲尼克斯电气的耐用型通信产品则可提高系统自动化程度。我们的现场总线及以太网通信设备种类齐全,功能强大,能满足现代化应用的严苛要求。

  • 抗干扰的耐用型网络组件,系统可用性高
  • 通过蜂窝通信远程访问系统并实现自动故障报警
  • 交换机具有标准功能,型号多样,端口数可定制

非管理型DIN导轨安装交换机 适用于楼宇安装的紧凑型以太网交换机

  • 符合DIN 43880标准的DIN导轨安装格式
  • 专为楼宇配电箱优化设计
  • 标准型号,配备8个千兆级以太网端口
  • 更多POE型号

1000系列非管理型交换机 适用于基础和标准应用的以太网交换机

  • 快速调试,即插即用
  • 结构紧凑,节省空间
  • 多达16个以太网接口
  • 支持光纤通信的千兆型号
  • 借助安装适配器可实现多种安装方式

以太网配线架 配线架是现场与控制柜间的便捷布线接口模块

  • 安装便捷
  • 多种连接/备可选连接技术
  • 保证系统的高可用性
  • 紧凑型设计

以太网延长器 以太网延长器系统,实现简易且经济高效的IP组网

  • 通过任意2芯电缆即可实现长达20 Km的以太网通信
  • 快速调试,即插即用
  • 在复杂IP网络中使用非管理型延长器
  • 无论位置在何处,都可通过IP连续诊断所有设备和路径
  • 采用预防性维护和可更换的PLUGTRAB PT-IQ电涌保护器,故障安全性高
  • 通过任何2芯电缆均可实现轻松改装

Smart Ethernet Box 用于视频监控的一体化设备

  • 单个设备可提供多种功能,一体化解决方案节约成本
  • 使用壁挂式安装和杆式安装适配器,减少接线工作量,节省大量时间
  • 先进的以太网供电管理,确保IP摄像头可靠运行
  • 在遭到破坏或电涌保护系统故障等情况下,可通过SNMP发出各种故障报警消息
  • 通过基于Web的管理或FL Network Manager软件轻松调试和配置