提高生产率 根据数据做出决策,提高效率并节约资源,进而提升系统效能。

在控制面板上查看系统数据的人员

缩短停机时间,提高过程质量 运行期间的针对性优化

系统和过程链的运行效率越高,成本和利润水平提升就越显著,无论是生产线、热处理过程、食品行业设施还是关键基础设施都是如此。现代数据驱动型解决方案实现了从传感器到云端的透明化,助力打造智能、节省资源且高度灵活的过程。
持续状态监测、基于AI的分析以及OT-IT的无缝集成可缩短停机时间,提高质量并增加产出。与此同时,方案还可发掘隐藏的优化潜力,从而提高运行安全性和资源可持续利用水平。由此实现高效、面向未来的系统运行,同时提高成本效益、可用性和可持续性。

菲尼克斯电气推出解决方案组合,将强大的自动化技术与智能AI功能相结合。由此实现基于数据的控制和决策,从而大幅提高了设备和系统的效率。

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, 数据科学部门解决方案工程师
Tom Hammerbacher
播客
播客:基于人工智能的生产优化

在播客中,Tom Hammerbacher解释了其团队如何利用机器学习来改善客户的能源消耗。
播客还探讨了人工智能在实践中的应用。菲尼克斯电气的自动化技术在此发挥了重要作用。播客还将介绍菲尼克斯电气自有工厂如何测试、使用此类先进技术及解决方案。

立即收听播客
智能手机上的播客,主题为基于人工智能的生产优化

优势

  • 快速实现分布式设备和系统的模块化数字化及自动化,进而提高效率
  • 依托机器学习和人工智能 (MLnext) 实现基于AI的过程监测及优化,提高生产质量
  • 基于状态的监测和预测性维护,实现快速决策
  • 利用开放式的高性能PLCnext Technology生态系统提高产量,涵盖边缘解决方案、Virtual Control以及基于MLnext的智能分析

泵机系统的正确设计和高效运行可减少多达50%能耗


实际示例:全电气社会下的泵机和三相电机优化 高效并节省成本:依托数据驱动型解决方案和开放式系统,降低能耗和运行成本

过程行业中的三相电机
显示着待优化负载的MLnext控制面板
玻璃行业中的灯泡制造
过程行业中的三相电机

使用EMpro等设备以及温度、振动和压力传感器,助力记录有关三相电机运行的重要数据。MLnext软件应用通过分析收集到的数据,即可监测和优化电机的能耗及性能。

显示着待优化负载的MLnext控制面板

通过集成菲尼克斯电气的数据驱动型解决方案,以及MLnext和PLCnext Technology等开放式系统,有效监测和控制三相电机。PLCnext Technology是一个开放、灵活的生态系统,可集成机器学习模型和其他先进技术。通过预测电机状态并及时采取维护措施,实现电机的持续监测和优化。

玻璃行业中的灯泡制造

在玻璃、化工和钢铁行业的热处理等关键领域,冗余泵机往往在错误的应用条件和性能等级下运行多年,或者在一开始尺寸就不正确。这导致了高昂的运行和存储成本。通过持续监测和分析运行数据,便可及早发现和解决此类低效问题。
通过基于数据的监测,可尽早检测到瑕疵密封件和隔膜。这不仅节省成本,还可提高安全性和效率。

智能提高自动化水平,同时兼顾成本效益 较传统制造执行系统 (MES) 方案便宜30%到50%:针对性自动化、分析和过程优化,提高能效并降低成本

Smart Production Cabinet
PLCnext Engineer
模块化操作站
Smart Production Cabinet

Smart Production Cabinet结构紧凑,可控制设备、监测系统并实施重要诊断。产品采用模块化设计,用户可选用预制和个性化配置打造理想组合。此外,该设计亦可用于构建定制解决方案。

PLCnext Engineer

智能生产库包含一系列功能块和可视化元件,用于创建个性化开放式自动化标准。只需少量编程作业,即可实现重要的控制、监测和诊断功能,同时兼顾适配的可视化效果。产品集成PLCnext Web HMI服务器,可根据规则自动从应用程序中生成可视化效果,亦可单独扩展。

配套培训和清晰说明助力客户为系统实施全球通用的自动化标准。

即刻下载软件
模块化操作站

由于人员角色不断变化,因此有必要打造合适的人机界面完成人机互动。菲尼克斯电气模块化操作站紧凑耐用,采用人体工学设计,操作智能,功能强大。站点无需另外工程设置即可安装到系统中, 仅需接通电源和网络连接。
模块化操作站配有IPC-65 PC机和集成式Web客户端(亦可选用开放式Windows操作系统)。产品性能各异,有不同的屏幕尺寸和多种操作方式可选,如数字键盘、键盘、鼠标或RFID读取器。

了解有关模块化操作站的更多信息

依托智能生产解决方案,即可轻松快速地满足生产中机械手应用的系统安全要求,无需过多设置。

Sven Helmsen - Phoenix Contact, 产品支持,SMT
Sven Helmsen

满足个性化需求的开放式紧凑型解决方案

交互式图像映射:智能生产拓扑功能示意
操作站
菲尼克斯电气的模块化操作站是理想的MMI解决方案。操作站紧凑耐用,采用人体工学设计,操作智能,功能强大。站点无需额外的工程设置即可安装到系统中。此外,站点性能和屏幕尺寸均可扩展,支持多种用户界面(按钮盒、键盘、鼠标、RFID读取器)。
操作站
自动导引车 (AGV)
高度的灵活性: 菲尼克斯电气提供自动导引车 (AGV) 电气化和自动化解决方案,涵盖控制、安全、导航、电气化、通信和能源等领域。产品旨在打造自动导引车系统,组件彼此适配,同时功能可灵活、便捷地调整或扩展。
自动导引车 (AGV)
Smart Production Cabinet
经济高效的便捷自动化:菲尼克斯电气推出紧凑型Smart Production Cabinet解决方案和智能生产库,可控制和监测系统及机器,还能实施相关诊断。产品采用模块化设计,用户可选用预制和个性化配置,打造满足特定应用的理想组合。
Smart Production Cabinet
云
数据获取更轻松,覆盖全球范围:基于云的生产设施可实现全球和跨厂区网络化。数字化工厂解决方案采用开放式设计,支持选用菲尼克斯电气的高性能即插即用Proficloud.io工业物联网平台,或者其他云平台。
云

原始设备制造商的常见问题解答

PLCnext Technology生态系统的可视化
MLnext机器学习工具的可视化
CE安全认证:机械和系统制造的功能安全
PLCnext Technology生态系统的可视化

开放、可扩展的自动化和数据平台:依托标准连接器、边缘智能和分析功能,将系统、站点和设备数据与业务数据相融合,通过符合IEC 62443标准的安全性确保运行安全无忧。由此实现实时数据透明,并快速推广到整个业务线。

MLnext机器学习工具的可视化

精确的PID和级联控制确保过程稳定高效。自动、预调以及灵活斜坡曲线等功能有助于快速接近设定点,并缩短调试时间。在实际应用中,这将显著提高过程稳定性。此外,基于机器学习的分析能够及早发现偏差,发掘额外的节约潜力,例如通过智能评估过程和能源数据以及预测性优化。

CE安全认证:机械和系统制造的功能安全

依托PL认证开关和符合IEC 62443标准的安全远程访问设计,为受保护的全透明系统连接奠定坚实基础。此外,性能等级达IEC 61508标准e级和SIL 3的安全I/O模块、PROFIsafe集成以及经验证的启动和运行逻辑,一同大幅提高了系统可用性和过程可靠性水平。
菲尼克斯电气提供全面的CE和标准服务,包括UL和NFPA标准在内的国际认证,实现了从规范、开发到验证的端到端合规。通过这种方式,菲尼克斯电气为原始设备和系统制造商提供高效、符合标准、可全球部署的设备及系统。

机械和系统制造商常见问题解答

数字孪生图标
能源效率和成本节约
PLCnext Control
数字孪生图标

菲尼克斯电气的资产管理壳(AAS)可作为数字孪生系统,实现不同系统之间的标准化数据交换。产品可提高数据透明度和安全性,通过无缝集成打造高效过程。

能源效率和成本节约

菲尼克斯电气提供PLCnext Technology等自动化解决方案,打造灵活、可扩展的控制方案。该技术助力集成可再生能源,通过智能控制优化能耗。长远来看,这不仅能够减少能耗和运行成本,还可提高运行可持续性。

PLCnext Control

菲尼克斯电气提供工业安全解决方案,例如经认证的PLCnext Control系列控制器,全面防范网络攻击。由此即可提高系统安全性,防范系统故障和数据丢失。

工厂运营方常见问题解答

降低能源成本图标
模块化自动化图标
可持续工厂图标
降低能源成本图标

菲尼克斯电气提供储能系统和馈电管理产品,助力高效利用和存储可再生能源。
降低能源成本,稳定能源需求,推动可持续发展。

模块化自动化图标

菲尼克斯电气推出模块化自动化解决方案,5G园区网络提供灵活快速的个性化方案。
不仅可提高生产灵活性,还可快速响应市场需求。

可持续工厂图标

借助行业耦合与资产管理壳提供的关键碳排放数据,可全面优化能源流。这不仅可减少碳足迹,还有助于满足环境标准对可持续生产的要求。