实现面向未来的肉类生产 使用菲尼克斯电气的电能监测设备、开放式PLCnext Technology生态系统以及智能服务,实现高效、可持续的资源利用。

可持续食品生产:现代农业

客户概况


食品生产中的生牛肉

Frigosorno 智利高端肉类生产领域的国际市场领军企业

  • Frigosorno是全球规模前列肉类产区的领先肉品公司之一。
  • 自1945年在智利奥索尔诺 (Osorno) 成立以来,公司始终秉持贯穿增值链各环节的严格质量标准。
  • Frigosorno是面向未来的领先国际食品生产商之一,这尤其得益于公司的创新生产流程和可持续能源理念。

挑战


清洁作业时的屠宰场员工

高效利用资源

高端肉类生产需要耗费大量原材料和能源:从粮田灌溉到生产动物饲料,再到屠宰时的高用电需求,最后直到加工肉品从生产设施到配送的复杂冷却流程,每个环节均是如此。
Frigosorno希望尽可能获取准确概况,即在何时因何种操作消耗了多少电量和水量。公司旨在提高能源及其他资源实际用量的数据透明度。由此助力设计高效的生产过程。随后即可识别和发掘节约潜力。
例如,某个生产环节会将大量水加热到特定温度。公司希望查明在调整实施初期阶段的用电量和用水量。此外,Frigosorno还想了解实施节约措施后具体减少了多少工作量。

马厩中的农民

符合法规的各工厂能耗和用水量集成

新法规将于2025年生效。智利政府要求生产商提供详细清单,列出用水中有多少来自地下水,以及有多少来自再生水厂等替代水源。为此需要部署各种测量点和传感器,从而精确采集并记录水质及水况。此类要求给公司提出了挑战,即确保水资源实际使用情况的高度透明化,并准确满足法规要求。

在落实新法规要求时,使用来自不同厂商的生产系统组件是个棘手问题。测量仪器彼此不兼容,无法提供统一结果。这导致难以采集和记录水资源数据。在不更换现有测量设备和传感器的前提下,其他供应商无法解决接口开放性问题。

解决方案


智利Frigosorno公司的水测量点,连接到配备组件的菲尼克斯电气控制柜

利用电能监测设备获取相关数据

菲尼克斯电气驻智利专家与Frigosorno团队的密切合作是项目成功关键。在项目初期,Frigosorno仅采用了一台菲尼克斯电气EMpro电能监测设备来监测电流消耗。Frigosorno员工随即熟悉了这一用户友好型即插即用解决方案的操作。在持续生产过程中,越来越多的测量设备逐步安装到产线并投入使用。

带有数字化数据的工业物联网框架MLnext控制面板

开放式接口助力无缝集成OT和IT

依托面向OT和IT的开放式制造商无关接口,Frigosorno可将生产过程的各类现有组件轻松组网。现有和新部署组件数据均会整合到已安装的三个PLCnext控制器。通过开放式PLCnext Technology生态系统和工业物联网框架,数据以符合网络安全标准的方式传输至Proficloud.io工业物联网平台。平台数据经由菲尼克斯电气智能服务处理,用于完成可视化、分析和管理。借助Proficloud.io工业物联网平台,无论是菲尼克斯电气硬件,还是其他厂商的组件,Frigosorno均可轻松将自用设备通过即插即用功能连接到云基础设施。

时序数据服务

能耗和资源消耗的数据透明化

依托清晰的分析功能,Frigosorno始终全面了解并掌控自身的能耗和资源消耗状况,并精准识别和挖掘潜在的节能空间。菲尼克斯电气的时列数据服务可用于优化水电能耗,同时满足法定要求与报告规范。硬件采集数据会显示在该智能服务的控制面板上。公司员工可通过个性化配置的控制面板,查看集成生产区的整体能耗情况。面板支持单独显示各个区域和系统的信息。例如,面板可显示不同环节的用水量,以及排放了多少可循环利用的污水。系统将生成附有相关数据的报告,可便捷转发给相应负责人。

时序数据服务

Proficloud.io时序数据服务可提供强大的警报功能。借助该功能,Frigosorno可为用电量和用水量等各类参数设置用户自定义阈值。一旦超出阈值,系统就会自动向负责员工发送警报通知。这有助于公司及时响应异常消耗情况,并采取相应措施。由此可提高资源利用率,进而降低成本。凭借全面的监测和警报功能,Frigosorno可随时全面了解并掌控自身的能耗和资源消耗状况。公司借此识别和发掘节约潜力。

优势

  • 支持数据可视化和分析,提高生产效率和数据透明度
  • 轻松完成报告,满足监管机构法定报告制度的合规要求
  • 在生产期间逐步落实可扩展方案,实现顺畅集成,降低数据采集成本
  • 采用独立于制造商的PLCnext Technology生态系统,可集成现有测量仪器
  • EMpro电能监测设备支持直连罗氏线圈,可加装到现有系统

联系方式


数字化工厂专家团队集体照
Your experts for the digital factory
全球数字化工厂行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助力打造高效、可持续的安全工厂。

产品


位于控制柜前手持平板电脑的男子

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手打造理想的解决方案。

摘要


数字化工厂图标

优化生产过程,实现可持续肉类生产

通过逐步引入各类数字化工厂解决方案,Frigosorno实现了近乎实时的整体用电用水量数据概览和控制。公司采用了可扩展的开放式PLCnext Technology,现有的各类组件和测量系统均可集成到同一智能系统。智能服务可实现数据的清晰可视化和分析,支持创建报告。未来,公司还将监测生产期间的所有燃气和蒸汽循环过程。Frigosorno旨在提高能源和自然资源的利用率,从而减少碳足迹,有效提高各过程的可持续性。