制造业系统的网络安全 自车间到云端的全方位工厂防护:从风险分析、安全网络到符合IEC 62443标准的实施均有涵盖

水管理领域的网络安全
 带有盾牌符号和复选标记的屏幕示意图。旁边配有钥匙孔的挂锁

网络安全已成为制造业必修课

过去采用的隔离式控制系统,如今已成为高度网络化的生产系统。控制器、PLC系统、机器和物联网设备相互联网,并通过内外部通信通道进行控制。这一网络化设计提高了效率,但也增加了漏洞数量。
遭受网络攻击不仅会导致数据丢失,还会造成生产停机、质量问题,甚至彻底停产。因此当前对于企业竞争力和安全,工厂自动化的网络安全是关键前提条件。

符合未来标准的当下经认证安全性

网络攻击是当今数字化工厂面临的严峻风险之一。菲尼克斯电气网络安全系列产品可提供符合标准的解决方案,从安全远程访问到网络分段,再到确保单台设备安全均有涵盖。
咨询团队将根据IEC 62443和《数字服务法案》(DSA EU) 的要求,提供从初步评估到实施的全面支持。我们还提供实践培训课程,助力员工能够及早发现和管理安全风险。网络安全不仅是一种保护措施,更是生产设施数字化转型背后的强大推动力。了解前瞻性项目如何全面统筹安全性、数据可用性和可持续发展。

安全生产五步计划 从单台设备到全球工厂网络,实现不受地点限制的全面防护

安全评估图标
安全的网络化生产解决方案图标
安全机器集成图标
数据安全性图标,有效保障生产数据安全性
工厂和生产人员图标
安全评估图标

企业通常缺乏有关当前适用法律法规的复杂知识,而这正是分析自身生产现状和构建全方位安全方案所必需的。此外,这些工作需要大量的时间和成本资源。

危险和风险分析:
进行危险和风险分析,记录和评估生产网络的当前状态。专家将记录下生产环节中的所有通信活动,分析网络结构,并扫描设备是否存在过时固件。这些信息用于识别可能存在的薄弱环节。

全方位安全方案
通过创建符合IEC 62443标准的计划草案,用户可获得附有详细文档的方案,助力打造安全工厂。

专属培训课程和在线研讨会
网络安全分析需反复进行。为掌握独立分析能力和排除未来威胁,菲尼克斯电气针对参与群体,提供给定框架条件下的定制化全面培训课程和在线研讨会。内容重点是联系理论与当前的实际操作。

安全的网络化生产解决方案图标

经由不断更新的内外部通信通道,设备、机器和系统的网络化程度不断提升。随着这类不受控制的通信活动日益增加,网络攻击的风险也随之上升。为满足各安全相关方对第三方不受地点限制的访问要求,菲尼克斯电气推出以下方案:

  • 将工厂环境分区以减少潜在危险的解决方案
  • 可快速实施安全方案的智能设计,节省大量时间
  • 国际安全云VPN服务,实现生产基地的安全联网,提供面向第三方公司的受控访问,以进行维护和微服务

安全机器集成图标

为保障各机器和系统的安全,二者必须能够灵活、安全地集成到现有基础设施。物联网、工业4.0和单批次生产的重要性与日俱增,这就要求生产系统必须具备灵活的物理和通信架构。后续能够轻松集成的智能机器在此发挥了重要作用。

保障安全的一个关键要点在于提供简便防火墙设置,操作直观且不会影响网络安全措施。由此即可在保护系统的同时安全集成机器,进而提高生产率。

数据安全性图标,有效保障生产数据安全性

除了整体网络,单台设备也必须受到保护。特别是在物联网、工业4.0和单件生产的时代,系统必须能够灵活、安全地集成到现有基础设施中。

兼顾生产率的安全措施:

• 现有系统的智能改装
• 操作直观,轻松完成防火墙设置
• 灵活集成新机器和物联网设备

确保系统在保持灵活性的同时,还能受到可靠保护。

工厂和生产人员图标

安全取决于知识和例行规范:

• 面向OT团队的培训和研讨会
• 前沿威胁场景的实践培训
• 积累长期安全专业知识

客户团队可积累长期知识,从而增强工厂的安全韧性。

图上的绿色十字将四个蓝色符号分隔开来:左上方是带有三个箭头的漏斗,右上方是带有方向箭头的网格状相连方块,左下方是带有复选标记的标志,右下方是带有字母 "C" 的齿轮。

优势

如今,高水平网络安全是实现无故障生产的基本要求。尤其是在工厂自动化领域,重要的不仅仅是抽象概念,而是具体措施。与菲尼克斯电气携手合作的众多优势:

  • 一键启动:预配置安全解决方案
  • 符合IEC 62443标准,并经过现场验证
  • 防范勒索软件、篡改和数据窃取
  • 采用预防性保护,确保高系统可用性
  • 面向各类生产环境的定制化安全方案
青绿色背景中的四个符号:地球仪、挂锁、数据库符号和斜箭头

国际要求和本地实施 菲尼克斯电气支持在全球范围内实施相关标准:

  • 欧洲:IEC 62443、NIS2、《网络弹性法案》
  • 北美:NIST网络安全框架、CISA指令
  • 亚太地区:MLPS 2.0、ICS指南
  • 中东和非洲:SACS-002、POPIA

安全无国界,我们的解决方案也是如此。

各项信息一目了然
《网络弹性法案》(CRA) 指南

获取《网络弹性法案 – 数字产品网络安全的未来》白皮书,快速了解关于CRA的各项重要信息。该文件包含有关《欧盟法案》的各项基本事实,并深入阐述菲尼克斯电气如何满足CRA的要求。

立刻下载白皮书
带安全锁的联网世界
深色砖墙上带有钥匙孔的霓虹灯标志,下方标有 "CYBERSECURITY" 字样。

网络安全即是竞争优势

网络安全不仅是保护措施,更是成功的要素
某北美公司横跨全球,在安全关键型环境中完成了自动氧化还原站点部署。菲尼克斯电气提供了符合IEC 62443、NIS2和NIST CSF标准的可扩展安全解决方案,涵盖经认证的组件、安全VPN远程访问和集中监测。成效显著:高系统可用性、全球合规以及客户和合作伙伴之间的互信。这表明,安全性正在成为可持续创新的驱动力和显著竞争优势。

符合IEC 62443标准的结构化安全体系
IEC 62443标准为工业安全提供了统一框架,其中包括明确责任归属、有据可查的过程和可验证的保护措施。
从网络、风险分析到可认证过程的实施,菲尼克斯电气将全程提供鼎力支持。由此奠定稳健的安全基础,增强生产系统的韧性和验证水平。

携手构建安全工厂,一同制定打造安全工厂和自动化方案的五步计划


Data Security Box

Data Security Box

即用型产品:Data Security Box和Secure Edge Box 轻松保护:无论是用于现有或者全新系统,预配置控制柜解决方案均可轻松完成调试

菲尼克斯电气推出Data Security Box和Secure Edge Box控制柜解决方案,采用紧凑型设计,可满足不同ICS功能和任务需求。除划分区域和安全远程访问外,产品还可便捷安装智能防火墙。产品的模块化设计助力轻松定制生产网络,应用广泛。

FL MGUARD 1100、2100和4300

FL MGUARD 1100、2100和4300

智能产品和解决方案提供全方位保护

mGuard安全路由器
mGuard产品系列提供全方位保护、智能路由和受控VPN(远程)连接功能。安全路由器可轻松快速集成,并通过了IEC 62443-4-2标准认证。

机械和系统制造商常见问题解答

青绿色背景下配有白色文件和印章的图标,下方标有 "IEC 62443" 字样。
青绿色背景下配有白色文件和印章的图标,下方标有 "IEC 62443" 字样。
青绿色背景下配有白色文件和印章的图标,下方标有 "IEC 62443" 字样。
青绿色背景下配有白色文件和印章的图标,下方标有 "IEC 62443" 字样。

采用菲尼克斯电气mGuard路由器和防火墙,创建依照IEC 62443标准分段和控制的安全连接。

青绿色背景下配有白色文件和印章的图标,下方标有 "IEC 62443" 字样。

通过mGuard Secure Cloud服务实现加密和日志记录,支持全球通用。

青绿色背景下配有白色文件和印章的图标,下方标有 "IEC 62443" 字样。

该标准规定了开发过程中应考虑的安全要求。

工厂和生产经理常见问题解答

蓝绿色标志,带有风格化的人物和齿轮图案
蓝绿色标志,带有风格化的人物和齿轮图案
蓝绿色标志,带有风格化的人物和齿轮图案
蓝绿色标志,带有风格化的人物和齿轮图案

通过危险和风险分析,即可清晰指示各项漏洞。

蓝绿色标志,带有风格化的人物和齿轮图案

通过网络分段、防火墙和安全访问控制实现。

蓝绿色标志,带有风格化的人物和齿轮图案

通过mGuard Secure Cloud的受控VPN访问。