直流电网的可靠供电 能效、电网稳定性和资源利用率是直流电网的三大优势。为尽可能发挥此类优势,直流电网运行必须稳定可靠。菲尼克斯电气为大功率电子设备和保护技术提供理想解决方案。

正在操作控制柜电源模块的人员

随着可再生能源和可持续解决方案在各领域的广泛应用,直流电网变得愈发重要。当下,发电机、储能系统和绝大多数负载均采用直流供电。因此通过直流电网可高效耦合上述领域。换言之,直流电网是实现气候中和的关键环节。此类电网不仅能够高效传输电力、节约资源,还在可靠性和电网质量方面具备诸多优势。直流电网的建设和全面运行需要配套大功率电子设备及电源。

正在控制柜中安装大功率直流电子设备的人员

适用于直流电网的大功率电子设备 打造可靠供电解决方案

如果直流电网由公共交流电网供电,则建议使用有源AC/DC供电设备。此类被称为AIC的设备(有源馈电变流器)支持双向转换,通过了VDE-AR-N 4110和VDE-AR-N 4105标准认证,可将来自可再生能源的多余电力反馈到公共电网。为此可使用功率达20 kW,具备双向电源转换功能的TRIO POWER AC/DC电源模块。模块采用正面接线,适用直流电压可达1,000 V,大为拓展了应用范围。
19"规格的CHARX power模块支持宽域直流输入和输出,可轻松将直流应用集成到直流电网。
PLCnext Engineer助力灵活控制各个模块。由此即可整合各个直流应用,打造全面的电网管理系统。该设计可提高系统的整体效率和灵活性。

正在控制直流控制柜电源装置的人员

直流电网的24 V DC直接供电 各电压等级的可靠供电方案

QUINT系列电源为您的24 V负载提供可靠的直流电网供电。电源支持多个功率范围以及丰富功能,助力提高系统可用性。
即使需要DC/DC转换器将24V直流电压转换为其他电压等级,用户也无需更改配置。诸如冗余模块、缓冲模块以及DC/AC逆变器等产品均可正常使用。菲尼克斯电气还提供适用于直流电网的可靠供电整体解决方案,确保系统可用性。

将电涌保护器安装到直流控制柜

直流电网的电涌保护器 确保12 V DC到1,500 V DC应用安全运行的定制化解决方案

DIN VDE 0100-443标准规定了如果电涌电压危及生命、公共设施或工业系统,则需采取电涌保护。这同样适用于交流和直流电网。直流电网采用了大量电子元件,显著提高了过电压时的故障发生风险。菲尼克斯电气提供定制化直流电涌保护器,适用12 V DC到1,500 V DC的电压,可确保系统运行安全可靠。

安装在DIN导轨上的设备断路器,采用不同脱扣技术(热式、热磁式、电子式)

可靠的设备防护 有效保护机械设备和控制柜

设备断路器为直流电网提供可靠保护。断路器可在出现故障时快速断开电路,避免过载和短路。凭借高开关容量和快速响应时间,设备断路器是用于工业应用和控制系统的理想之选。设备断路器采用模块化设计,轻松实现现有的系统的集成和扩展。产品为现代化直流电网的安全和效率做出了重要贡献。菲尼克斯电气设备断路器适用于24 V或48 V直流电网。
在切换较高电压时,建议使用CONTACTRON ELR HDC智能直流转换开关等专用型号产品。

各类技术应用领域

下表列出了适合应用的理想脱扣技术:

过载时的脱扣时间

短路时的脱扣时间

发生如下情况时,提供有效保护

热式设备断路器 适用 不适用 过载
热磁式设备断路器 适用 理想 过载、短路
电子式断路器 理想 理想 过载、短路和长电缆路径

实现直流电网可靠供电的产品和解决方案


正在研究新开发产品的人员

研发 凭借创新实力和面向未来的安全脱颖而出

直流电网在工业界的应用仅处于起步阶段。因此,客户目前仍面临着技术障碍和标准缺失等挑战。为应对这一状况和推动直流电网发展,菲尼克斯电气多年来一直参与直流电相关的国际研究项目和委员会,如ODCA、Shift2DC以及HybSchaDC,并大量投资自主产品的研发。

联系方式

开发直流电网,携手共塑更为可持续的未来

菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
菲尼克斯电气很乐意就直流电网的构建提供支持,并为您提供产品和解决方案方面的建议。