DIN导轨安装式CONTACTRON ELR HDC

保护、监控和切换高直流电负载

菲尼克斯电气的紧凑型CONTACTRON ELR HDC智能直流转换开关采用混合型技术和直观的参数化设计,可确保高直流电负载的可持续、高效和安全运行。

提出问题以了解此类产品的更多信息

优势

  • 运用高度创新混合型技术实现直流电网的保护、监测和开关功能,助力高效运行
  • 通过直流电网的能量回收(再利用)持续提高效率
  • 总宽度仅85 mm,节省控制柜内空间
  • 通过clipx ENGINEER实现直观配置,配有IO-Link接口助力轻松通信,高度灵活易用
  • 集成预充电功能,避免在开关时出现电流峰值

CONTACTRON ELR HDC有何独特之处? 工业直流电网运行需在其直流支路上安装能够应对特殊挑战的无电弧开关设备。菲尼克斯电气率先推出多功能智能直流转换开关CONTACTRON ELR HDC。

拓扑:工业直流电网的可行架构

在工业直流电网直流支路上安装ELR-HDC

ELR HDC直流断路器

主要特性和功能一览

智能直流转换开关结构紧凑,采用混合型技术和直观的参数设置。设备通过数据记录与联网功能保护、监测和开关大功率直流负载,同时依托能量回收,持续提高效率。

  • 总宽:85 mm
  • 工作电流:10 A ... 55 A
  • 通信接口:IO-Link、DIO
  • 工作电压:0 V ... 810 V
  • 过电流及过电压/欠压保护
  • 通过clipx ENGINEER实现直观配置
  • 面向中间电路的集成预充电功能
  • 使用继电器实现全方位电气隔离

CONTACTRON ELR HDC:大功率直流负载的保护、监测和无电弧开关

配有维护人员的工业汽车环境

汽车行业中的工业直流电网

作为汽车行业关键技术的直流电

直流电是汽车行业未来发展的一大关键技术,大型德国企业则是直流电集成的先驱。直流设备的保护、监测以及切换至现有直流基础设施是一项技术挑战,而菲尼克斯电气早已有了解决方案。

CONTACTRON ELR HDC智能直流转换开关正是针对此类任务而开发的产品。断路器可监测工作电流及电压,并通过预充电功能避免接通时出现电流峰值。如果出现过电流,断路器将采取三级关断操作。

楼宇自动化中的直流电网

楼宇自动化中的直流电网

楼宇自动化中的直流电网

直流电在楼宇自动化领域的应用需要创新型开关和保护设备。其中关键在于直流负载的预充电和开关等操作以及电压与电流监测。极短的停机时间,可在出现故障时提高操作安全性。能源转换次数的减少(交流/直流)助力提升整体系统能效。直接直流馈电设计(如使用光伏系统)也降低了能源损耗。

员工走过采用直流供电的工厂

工业直流电网

在向可持续生产转型的过程中,工业直流电网的重要性愈发凸显。菲尼克斯 电气致力于直流技术的安全应用,并与其他公司携手研发基于直流的综合智能电网。了解为何直流电是面向未来的工业能源系统,以及其与可持续发展之间的关系。