直流电网连接 研发工业直流电网是实现能源转型的关键。直流电网需要安全、可靠的连接技术。

大型机械设备中的机器人,配有传送带

直流电网的创新连接技术

相较于交流电网,直流电网的电流不会出现振荡。直流电荷仅朝一个方向流动,不存在过零现象。换言之,某些情况下直流电网会产生难以熄灭的电弧。在部分应用领域,这对连接技术提出了特殊要求。

配备机器人和控制柜的生产系统

高效传输电力和信号 创新型控制柜接线和现场布线

连接技术不仅在直流电网的发电、存储和配电中发挥着重要作用,也是打造整体系统所必需的。菲尼克斯电气推出全套解决方案,面向控制柜和现场布线,支持交直流应用。相关产品涵盖接线端子、配电块、连接器以及线缆,搭配创新型免工具连接与锁紧技术,即可实现轻松操作,节约安装时间和成本。

汽车制造试点系统中的ArcZero连接器

安全规避电弧 直流电网的特殊要求

直流电网在进行切换和断开操作时,可能会产生危险电弧。电弧会损坏触点和壳体,甚至危及操作人员。因此,开放式机械设备和系统必须避免产生电弧。新款ArcZero连接器则可解决这一问题,产品直接通过内置的电子电路主动熄灭电弧。这不仅能提高安全性,还可简化安装和维护。在带载状态下进行维护时,可直接更换设备。

站在电池储能系统中的人员

灵活的高性能布线 重载矩形连接器成就模块化接口

在可再生能源的传输和存储方面,对额定电流40 A以上的连接器需求日益增加。就电池储能系统而言,HEAVYCON工业连接器逐步替代了传统CEE插拔式设备。较低的接触电阻可减少功耗,节约电费。多种传输介质集成在同一个壳体内,HEAVYCON modular助力打造高度紧凑的接口。采用直插式连接技术,无需工具即可实现可靠电缆连接。

采用快速连接技术的QPD快速电源分配器

打造可靠配电 采用工具解锁型安装连接器的固定连接

使用QPD和PRC快速电源分配器,让配电设计更轻松灵活。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,确保了可靠的电力传输。连接器配有锁紧系统,可使用工具拆卸,进而避免插拔式连接器被意外拔出。

打造安全直流电网的产品和解决方案


正在研究新开发产品的人员

研发 凭借创新实力和面向未来的安全脱颖而出

直流电网在工业界的应用仅处于起步阶段。因此,客户目前仍面临着技术障碍和标准缺失等挑战。为应对这一状况和推动直流电网发展,菲尼克斯电气多年来一直参与直流电相关的国际研究项目和委员会,如ODCA、Shift2DC以及HybSchaDC,并大量投资自主产品的研发。

联系方式

开发直流电网,携手共塑更为可持续的未来

菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
菲尼克斯电气很乐意就直流电网的构建提供支持,并为您提供产品和解决方案方面的建议。