Connect what matters

菲尼克斯电气连接技术能够可靠、高效地传输电力、信号和数据,从而将连接转化为实际影响。
人员手持平板电脑,背后是工业机器人、光伏发电场和风力发电机

1,000项开创性的应用。一个合作伙伴,满足多种连接需求

当开辟全新应用领域时,就需要采用突破性连接技术。作为连接技术合作伙伴,菲尼克斯电气产品可安全、高效且可靠地将电力、信号和数据传输至目的地。由此打造可加速过程并推动创新的专业系统。无论是在自动化、移动出行、基础设施还是数字化解决方案领域,连接并非意味着互联一切,而是连接真正重要以及可带来切实改变的事物:连接成就更多可能。

身穿手术服的医务人员站在电池储能系统前

实现独立供电的1,000 kW产品 菲尼克斯电气连接技术保障关键基础设施的稳定能源流,让连接铸就安全操作

当能源以受控方式传输、系统响应稳定,且关键过程即使在严苛条件下仍能保持可靠时,连接即可确保安全。这让人倍感安心,因为电力随时可用。关键应用运营商可采用基于电池储能系统的可靠基础设施,在关键场合确保故障安全性能:连接成就更多可能。

工程师手持平板电脑,身处采用直流技术的自动化生产设施

节能可达10%,成就更佳未来保障 菲尼克斯电气连接技术是构建高能效直流电网的基础,连接成就未来发展

直流电使电能在其发电处便可直接使用。更低的转换损耗可降低运营成本,并提高系统效率。然而,带载断开操作会产生危险电弧,从而威胁到人员和系统。菲尼克斯电气直流电网连接器支持带载状态下的安全插拔。这可保护用户,减少停机并提高系统可用性。Connect what matters。

一名男子正在用平板电脑进行视频通话;背景为服务器机架

让人们紧密相连的可靠连接 菲尼克斯电气连接技术在幕后确保可靠供电,通过连接营造亲近感

人员、系统、应用和信息等需要协同工作的各方通过连接紧密相连。连接技术跨越距离,促进了复杂结构内的有效沟通,并为可用性和信任奠定了精准、可靠且高性能的基础。在数字化服务将家庭、团队和基础设施紧密相连时,电气连接则可营造出切实可感的亲近感。Connect what matters。

一对父女正在给电动汽车充电;背景中电动汽车正在电动汽车充电站充电

助力载人出行的500 kW功率 菲尼克斯电气连接技术确保快速供电,将连接化作出行动力

日常所用的电动汽车需要可靠充电桩,而这种充电桩则需要高性能的连接技术,从而确保充电过程快速、便捷且顺畅。针对大功率充电的连接解决方案正可满足此类要求。正是在电力安全、高效地传输到车辆的那一刻,连接化作出行动力:为即将启程的旅程续航。Connect what matters。

母亲和孩子在一起看书;背景为住宅储能系统

15 kWh储能,确保高枕无忧 菲尼克斯电气连接技术确保家中供电,连接成就可靠运行

当家中随时都能获得供电时,才会让人感到安全。为此,住宅储能系统需要一种能够安全传输电能、实现智能控制并保持稳定能源流的连接技术。这就是为何自发电可在关键时刻让人高枕无忧。Connect what matters。

PCB连接技术

连接成就更多可能:借助固定式和插拔式连接器,打造面向未来电子设备的可靠接口。菲尼克斯电气产品组合可安全、高效地连接信号、数据和电源,支持根据具体应用定制,从紧凑型设备连接技术到高性能电力传输均有涵盖。由此,即可为真正重要的应用配备合适连接技术。

连接器和分配器

无论是在现场、设备还是基础设施中,菲尼克斯电气丰富的连接器产品组合都能为工业和半工业应用提供可靠解决方案,从圆形连接器到数据连接器、储能连接器、光伏连接器,再到重载矩形工业连接器均有涵盖。附加分配器、适配器、预制线缆,以及专为组装设计的组件,均可在所需场合提供一致连接解决方案。

电动汽车充电枪

高效可靠的充电桩需要能够安全传输大电流并满足现代电动出行需求的连接技术。菲尼克斯电气推出CHARX connect产品系列,涵盖多种直流和交流充电枪、充电插座及充电桩充电插座,可灵活应用于私人、商业及公共充电应用。这为电动汽车打造了耐用且面向未来的充电接口,不仅高效安全,还可针对具体应用量身定制。