住宅储能产品解决方案 通过搭配使用光伏系统与住宅储能系统,可大幅提升住宅楼宇自发电的利用率。

车库配有电池储能系统的独栋住宅

屋顶光伏系统和地下室电池储能系统:在私人住宅中,住宅储能系统通常搭配光伏系统使用。除了逆变器和汇流箱 (SCB),这一高效系统还包括住宅储能系统本身,系统由电池管理系统 (BMS) 和电池模块组成。菲尼克斯电气为各个应用领域提供合适的解决方案。

住宅储能解决方案系列


交互式图像映射:住宅储能系统产品组合展示
适用于光伏系统的汇流箱
菲尼克斯电气提供种类齐全的汇流箱,助力安全安装光伏系统,保护系统免受雷击和电涌电压损害。汇流箱将电涌能量直接泄放到大地,光伏系统由此可继续正常运行。预制汇流箱具备多种配置,兼容多家逆变器制造商。
跳转至产品
逆变器连接技术
将已安装的光伏系统和配套储能系统连接到逆变器,防止出现极性反转。除内部PCB连接器外,菲尼克斯电气还提供用于连接光伏系统和住宅储能系统的连接器。另外,产品组合还包括3位和5位交流连接器,以及数据和信号连接器。还可提供具有高防护等级的混合连接器。
跳转至产品
适用于嵌入式系统的通用型壳体
菲尼克斯电气UCS系列通用型壳体是嵌入式系统的理想解决方案,该系统用于操作和监测住宅储能系统。壳体防护等级达IP40,可靠保护标准形状的PCB免受外界影响。依托可移除侧板等种类丰富的附件,用户亦可按需定制设备。
跳转至产品
适用于住宅储能系统的连接技术
菲尼克斯电气提供全套储能系统连接产品组合,涵盖带操作杆的PCB连接器到具备反极性保护的电源连接器等,助力安全、可靠地连接住宅储能电池模块和电源控制单元。产品结构紧凑,即使在狭窄的安装条件下亦可便捷操作。
跳转至产品
适用于住宅储能系统汇流箱的产品组合

适用于光伏系统的汇流箱

防范电涌电压和雷击的可靠解决方案

UCS系列通用型壳体产品组合

适用于嵌入式系统的通用型壳体

助力电子元件有效防范外部影响

适用于住宅储能系统的重点产品


借助住宅储能系统,屋主即可充分利用自发的光伏电力。这有助于保护环境并降低成本。

Rüdiger Meyer博士 - Phoenix Contact, 储能系统应用专家

实现家庭能源自主

若您家中安装了光伏系统,将太阳能储存在自有电池储存系统中,要比将太阳能以低廉的价格卖给当地电力供应商经济得多。电能支持按需取用,光伏系统的电力可用于热泵运行和电动汽车充电等家中应用。有了光伏系统产生的电能,用户不仅可减少向电力供应商购买的电量,还能降低对电网的依赖。此外,储能系统还能缓冲停电状态。

常见问题解答:住宅储能


住宅储能
私人住宅储能
屋顶上的太阳能电池板
住宅储能

住宅储能系统是一种储能系统,通常用于存储太阳能等可再生能源产生的多余电能。这些电能随后可以根据需要使用,例如在夜间或恶劣天气条件下。储能系统通常采用电化学储能电池。储能容量在10 kWh左右。

私人住宅储能

住宅储能系统所采用的技术多种多样,包括:
• 交流耦合系统:此类系统通过交流电 (AC) 连接到住宅电网,可独立于光伏系统安装。
• 直流耦合系统:此类系统直连到光伏系统的直流电 (DC),电力传输更高效。
• 混合型系统:此类系统兼顾交直流耦合,应用更灵活高效。

屋顶上的太阳能电池板

住宅储能系统具备多项优势,具体包括:
• 能源自主:充分利用自发能源,减少对公共电网的依赖。
• 降低费用:使用存储的能源可降低电费支出,尤其是在高电价时期。
• 环境保护:推动可再生能源的使用,减少碳排放。

联系方式

应用专家Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
储能应用专家
我非常乐意就组件选型为您提供支持服务。