Технологія управління станцією необхідна для безпечної та надійної роботи підстанції. Живлення цих пристроїв без відмов та одночасний захист належать до найголовніших завдань передачі та розподілу енергії. Ми пропонуємо спеціальні блоки живлення для 24 В постійного струму, які можуть бути налаштовані як резервні, а також компактні автоматичні вимикачі пристрою, за допомогою яких кожна функція може бути захищена окремо. Наші компактні пристрої захисту та керування підходять для широкого асортименту функцій захисту, керування та вимірювання для численних варіантів застосування.
Дієвий захист обладнання
Забезпечуйте індивідуальний захист вашого обладнання. Автоматичні вимикачі надійно захищають ваші пристрої та забезпечують постійну високу експлуатаційну готовність установок.
Найвищий ступінь експлуатаційної готовності
Забезпечуйте резервне живлення електричних пристроїв на підстанціях за допомогою провідних технологій електричного живлення.
Повний захист для мережі живлення
Наші інноваційні пристрої захисту та керування завдяки широкому асортименту функцій захисту ідеально підходять для клієнтських і розподільчих мереж. Пристрої відрізняються довготривалою стабільною роботою з незначною кількістю робіт з обслуговування. Дисплеї з високою роздільною здатністю та повний обсяг функціональних клавіш підтримують концепцію простого управління.
Допоміжна система живлення з резервуванням на підстанції
Стовідсоткова експлуатаційна готовність обладнання є найголовнішим пріоритетом на підстанціях. Відмови частин системи чи окремих компонентів можуть мати серйозні фінансові наслідки. Системи з резервуванням допомагають уникати відмов і забезпечують таким чином максимальну експлуатаційну готовність підстанції. Під час використання допоміжної системи живлення з резервуванням на первинному боці паралельно працює два джерела живлення, тому в разі відмови одного джерела електричного живлення друге повністю бере на себе навантаження. Для забезпечення живлення декількох шаф керування за допомогою безпечного джерела постійного струму 24 В їх спочатку потрібно об’єднати в мережу за допомогою петлі (-X1, -X2). Таку петлю можна просто та безпечно виконати на місці монтажу, скориставшись нашими штекерними клемами з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in. Для того щоб коротке замикання в несправному джерелі електричному живленні (-G1, -G2) чи кабельній трасі не призвело до падіння напруги на споживачі, джерела електричного живлення розв’язуються за допомогою двох резервних модулів / діодів (-G10, -G11). У такому разі вся споживана потужність під’єднаних навантажень у всіх робочих станах покривається лише одним модулем. Наші компактні клеми PTFIX (-X10, -X11) забезпечують простий розподіл напруги в шафі керування. Інтегровані автоматичні вимикачі пристроїв захищають ваші пристрої та ініціюють цілеспрямоване відключення в разі несправності (-F10, -F11, -F12). Це гарантує максимальну експлуатаційну готовність.