RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
Wireless set
2902755
Bidirectional, 900 MHz transmission system for the Americas, consists of three transceivers: master, repeater, and slave
Докладно про виріб
Product type | Wireless module |
Supply | |
Supply voltage | 24 V DC |
Supply voltage range | 9 V DC ... 30 V DC |
Typical current consumption | 75 mA |
Max. current consumption | 24 mA |
Digital | |
Input voltage range | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Switching threshold "0" signal, voltage | max. 1.5 V DC |
Switching threshold "1" signal voltage | min. 5 V DC |
Analog | |
Description of the input | Current input (analog input) |
Current input signal | 4 mA ... 20 mA |
Input resistance current input | < 170 Ω |
Analog | |
Description of the input | Voltage input (digital input) |
Digital | |
Output name | 2x relay output + 1 x RF link |
Number of outputs | 3 |
Contact switching type | 3 floating N/O contacts |
Contact material | Ag, gold-plated |
Maximum switching voltage | 30 V DC |
250 V AC | |
Limiting continuous current | 2 A |
Analog | |
Output name | Current output |
Number of outputs | 1 |
Load/output load current output | 700 Ω (at UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Cross section AWG | 24 ... 14 |
Screw thread | M3 |
Wireless | |
Direction | Bi-directional |
Frequency | 900 MHz |
Frequency range | 902 MHz ... 928 MHz |
Channel distance | 22 kHz |
Number of channel groups | 4 |
Number of channels per group | 63 |
Transmission power | 1 W |
Wireless | |
Frequency band | 900 MHz |
Width | 22.5 mm |
Height | 99 mm |
Depth | 114.5 mm |
Color | green |
Housing material | Polyamide PA non-reinforced |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Conformity/Approvals | |
Conformance | FCC Directive, Part 15.247 |
ISC Directive RSS 210 |
Electromagnetic compatibility | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Assembly note | DIN rail NS 35 |
Mounting position | any |
Артикул | 2902755 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DNC651 |
GTIN | 4046356694209 |
Маса штуки (з упаковкою) | 585 g |
Маса штуки (без упаковки) | 585 g |
Митний тарифний номер | 85176200 |
Країна походження | US |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |