Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SF-VT VDE - Voltage tester
1212598

Voltage tester, single-position, for 150 - 250 V, conforms to DIN 57680/6 and VDE 0680/6, can also be used as an actuation tool for spring-cage terminal blocks, size: 0.5 x 3.0 x 70 mm, VDE insulated, with non-slip grip

Докладно про виріб









Переваги

Can be used as an actuation tool for spring-cage terminal blocks
With non-slip grip
VDE tested
Bladed screwdriver with test function