Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

QUINT-UPS/24DC/24DC/5 - Uninterruptible power supply
2320212

Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/5 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Easy handling thanks to automatic battery detection, tool-free battery replacement during operation, and communication via the IFS interface
Optimum use of the buffer time and preventive monitoring of the energy storage
Rapid battery charging
Comprehensive signaling and parameterization
Fast tripping of standard circuit breakers with SFB (selective fuse breaking) technology
Reliable starting of difficult loads with the static POWER BOOST power reserve with up to 1.5 times the nominal current permanently