TP35AM/743000 S00008 - Touch panel
2401040

Touch panel, 8.9 cm / 3,5"-FSTN display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 256 grayscales, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Open platform, CAN.

Докладно про виріб








Сумісна продукція