TP154STM/100130003 S00069 - Touch panel
2401001

Touch panel, 39.05 cm / 15.4"-TFT display (analog resistive (polyester)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 65536 colors, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Open platform, without bus system.

Докладно про виріб








Сумісна продукція