TP105XIT-10/3101C240 S00041 - Touch panel
2400837

Touch panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisIT, without bus system.

Докладно про виріб







Сумісна продукція