TP 15T
-
Touch panel
2985204
Touch panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, without bus system.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Display available in sizes from 8.9 cm (3.8") to 38.1 cm (15")
Visu+ RT and AX OPC server integrated as standard in all devices
Energy efficient due to LED backlighting
Easy installation, low installation depth, and compact design
Short startup time