PLC-RSC- 24DC/PMC T200/21HC
-
Timer relay
2307293
Modular timer relay, passing make contact with plug-in miniature relay and screw connection
Докладно про виріб
Product type | Relay Module |
Product family | PLC-INTERFACE |
Operating mode | 100% operating factor |
Mechanical service life | approx. 2x 107 cycles |
Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
Insulation | Safe isolation, reinforced insulation (partition plate PLC-ATP should be installed for safe isolation between adjacent modules). |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 3 |
Data management status | |
Date of last data management | 19.03.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.4 W |
Coil side | |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
Nominal voltage (plugged-in electromechanical relay) | 24 V DC |
Typical input current at UN | 15 mA (Relay ON) |
4.3 mA (Relay OFF) | |
Typical response time | 7 ms |
Typical release time | 200 ms +130 ms (Typical interval time at UN) |
Protective circuit | Surge protection; Freewheeling diode |
Operating voltage display | Yellow LED |
Switching | |
Contact switching type | Single contact, 1 changeover contact |
Type of switch contact | Single contact |
Contact material | AgNi, hard gold-plated |
Maximum switching voltage | 250 V AC/DC (Separating plate PLC-ATP must be installed for voltages larger than 250 V (L1, L2, L3) between identical terminal blocks in adjacent modules.) |
Minimum switching voltage | 12 V AC/DC |
Limiting continuous current | 10 A |
Maximum inrush current | 16 A |
Min. switching current | 100 mA |
Switching: when the gold layer is destroyed | |
Interrupting rating (ohmic load) max. | 240 W (at 24 V DC) |
144 W (at 48 V DC) | |
48 W (at 60 V DC) | |
50 W (at 110 V DC) | |
80 W (at 220 V DC) | |
4000 W (for 250 V AC) |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
Conductor cross section AWG | 26 ... 14 |
Tightening torque | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (Usually these terminal blocks must be supported during conductor connection (held by one hand, supported on the housing)) |
Width | 14 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 94 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 (Housing) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
Corrosive gas test | |
Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Air clearances and creepage distances | |
Standards/regulations | DIN EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2307293 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
Код виробу | DK623H |
GTIN | 4017918992743 |
Маса штуки (з упаковкою) | 72,08 g |
Маса штуки (без упаковки) | 72,08 g |
Митний тарифний номер | 85364900 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa1417bb-0992-4654-9123-0b59bbdc1617 |
Сумісна продукція
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack marker strip 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1053438
-
UC-TM 10 - Marker for terminal blocks 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker for terminal blocks 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack marker strip 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack marker strip 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 0812146
-
UC-TM 12 - Marker for terminal blocks 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker for terminal blocks 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Single relay 2961312