BTFE 6-3/7 2U
-
Test terminal strip
1029245
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, connection method: Ring cable lug, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, mounting type: Panel mounting, color: gray
Докладно про виріб
Product type | Test terminal strip |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Rated surge voltage | 4 kV |
Maximum power dissipation for nominal condition | 1.02 W |
Test surge voltage | 5 kV |
Nominal cross section | 4 mm² |
1 level | |
Tightening torque | 1 ... 1.3 Nm |
Internal cylindrical gage | A5 |
Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
Conductor cross section flexible | 0.5 mm² ... 6 mm² |
Conductor cross section, flexible [AWG] | 24 ... 10 (converted acc. to IEC) |
Nominal current | 24 A |
Maximum load current | 24 A |
Nominal voltage | 400 V |
Nominal cross section | 6 mm² |
Cable lug connection DIN 46237:1970-07 | |
Connection in acc. with standard | DIN 46237:1970-07 |
Cross section | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
Cross section range AWG | (converted acc. to IEC) |
Hole diameter | 3.7 mm |
Width | 6.8 mm |
Bolt diameter | 3.5 mm |
Identification color of ring cable lugs : red | 1 mm² |
Identification color of ring cable lugs : blue | 2.5 mm² |
Cross section | 4 mm² ... 6 mm² |
Additional text | Type RS PRO Order No. 267-3919, vertical crimping |
Cross section range AWG | (converted acc. to IEC) |
Hole diameter | 3.7 mm |
Width | 7.2 mm |
Bolt diameter | 3.5 mm |
Dimensional drawing |
|
Width | 172.6 mm |
Height | 51.5 mm |
Depth | 130.45 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Insulating material group | I |
Insulating material | PC |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Surge voltage test | |
Result | Test passed |
Temperature-rise test | |
Requirement temperature-rise test | Increase in temperature ≤ 45 K |
Result | Test passed |
Short-time withstand current 4 mm² | 0.5 kA |
0.3 kA | |
0.15 kA | |
1.25 kA | |
Result | Test passed |
Power-frequency withstand voltage | |
Test voltage setpoint | 2 kV |
Result | Test passed |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Mechanical strength | |
Result | Test passed |
Attachment on the carrier | |
Result | Test passed |
Test for conductor damage and slackening | |
Rotation speed | 10 rpm |
Revolutions | 135 |
Conductor cross section/weight | 2.5 mm² / 0.7 kg |
2.0 mm² / 0.7 kg | |
Result | Test passed |
Aging | |
Temperature cycles | 192 |
Result | Test passed |
Needle-flame test | |
Time of exposure | 30 s |
Result | Test passed |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
Mounting type | Panel mounting |
Артикул | 1029245 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | BE6114 |
Сторінка каталогу | Сторінка650C-1-2019 |
GTIN | 4055626531014 |
Маса штуки (з упаковкою) | 370,5 g |
Маса штуки (без упаковки) | 370,5 g |
Митний тарифний номер | 85369010 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 3-8 - Plug-in bridge 3030297
-
FBS 4-8 - Plug-in bridge 3030307
-
FBS 5-8 - Plug-in bridge 3030310
-
FBS 6-8 - Plug-in bridge 3032470
-
FBS 10-8 - Plug-in bridge 3030323
-
FBS 1/3-8 - Plug-in bridge 3032363
-
FBS 1/4-8 - Plug-in bridge 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Plug-in bridge 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Plug-in bridge 3032402
-
FBSR 5-8 - Plug-in bridge 3033809
-
FBS 2-8 CT - Plug-in bridge 3033830
-
FBS 3-8 CT - Plug-in bridge 3033831
-
FBS 4-8 CT - Plug-in bridge 3033832
-
FBS 10-8 CT - Plug-in bridge 3033833
-
FBS 2-8 BU - Plug-in bridge 3032567
-
FBS 3-8 BU - Plug-in bridge 3032570
-
FBS 4-8 BU - Plug-in bridge 3032583
-
FBS 5-8 BU - Plug-in bridge 3032596
-
FBS 6-8 BU - Plug-in bridge 3032677
-
FBS 10-8 BU - Plug-in bridge 3032606
-
TMT (EX6,2)R - Marker for terminal blocks 0803063
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack Marker strip, flat 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808804
-
UC-TMF 8 - Marker for terminal blocks 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marker for terminal blocks 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829672
-
FTP-3F/7 2U - Test plug 1029262
-
FBP-3F 2U - Blind plug 1029275
-
US-TMF 100 - Marker for terminal blocks 0829260
-
PAI-4-N GY - Test adapter 3032871
-
SF-PH 2-100 - Screwdriver 1212560
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Screwdriver 1212694
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Ring cable lug 3240017
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Ring cable lug 3240022