MCR-T-UI - Temperature measuring transducer
2814090

MCR-T module, programmable temperature transducer, configured, for thermocouple sensors and resistance temperature detectors, in 2-, 3- or 4-conductor technology

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Freely programmable via MCR/PI-CONF-WIN
With transistor switching output
Inverse output signal ranges as an option
For resistance thermometers and thermocouples
Measure differential temperatures