Keyboard tray on the worktop for the AS-WORKBENCH-F ...
Система допомоги працівнику для підготовки провідників
Система допомоги працівнику clipx WIRE assist забезпечує можливість ефективної обробки кабельної продукції. Програмна система проводить користувача через процес частково автоматизованої обробки кабельної продукції, автоматично контролює відповідні вихідні пристрої та надає необхідну інформацію на основі даних CAE.
PC holder with fixing screw for securely attaching a mini PC to the left-hand side of the AS-WORKBENCH-F ...
Device carrier with locking ring for the height and angle-adjustable positioning of automatic tools on the AS-WORKBENCH-F ...
Wire ring holder right, for attaching to the device carrier rail for the AS-WORKBENCH-F ...
Device carrier with locking ring for the height and angle-adjustable positioning of automatic tools on the AS-WORKBENCH-F ...
Socket strip with 5 sockets, toggle switch and control light for monitoring the operating state, for attaching to the AS-WORKBENCH-F …, pin connector pattern type CF
Workbench socket strip with 5 sockets, cable and switch for attachment to the AS-WORKBENCH-F ... G, pin connector pattern: type G for UK and other countries
Mobile workbench, electrical height adjustment, modular extension with holder systems, device carriers, and shelves for automatic tools, printers, hand tools, and accessories, basis for the clipx WIRE assist and further workshop applications.
Workbench socket strip with 5 sockets, cable and switch for attachment to the AS-WORKBENCH-F ... E, pin connector pattern: type C, E for France and other countries
Tray for height-adjustable fastening to the device carrier rail for storing accessories or tools
Переваги
- Зручність використання завдяки інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам користувача та простій передачі даних із програм CAE
- Високий рівень безпеки технологічного процесу завдяки програмному керуванню підготовкою кабелю з безпосереднім керуванням пристроєм
- Підвищення ефективності та гнучкості завдяки можливості мобільного використання та оптимальному розташуванню ручних і автоматичних інструментів, а також систем друку
Система допомоги працівнику для ефективної підготовки провідників
У промисловому виробництві шаф керування процеси, як і раніше, характеризуються великою кількістю ручних операцій. Значний потенціал ще залишається в підготовці та обробці провідників. Ця трудомістка діяльність забирає більше ніж половину робочого часу у виробництві шаф керування. Система допомоги працівнику Clix WIRE від Phoenix Contact — це «інструмент» для найкращого використання цього потенціалу з погляду економічності та гнучкості.
Програмне керування підготовкою кабелю
Безпека технологічного процесу завдяки програмному керуванню підготовкою кабелю
Необхідна інформація щодо електромонтажу для програмного керування виконанням процесів експортується з поширених програм CAE. Інформація надходить у систему clipx WIRE assist. Вбудована функція редактора дає також змогу збирати дані вручну.
На основі даних програма clipx WIRE assist проводить працівника через процес напівавтоматичного виробництва повідників. Керування пристроями системи здійснюється напряму, а необхідна для подальшої обробки та електромонтажу інформація автоматично відображається на моніторі у візуально вдосконаленому та легко зрозумілому вигляді.
Ергономічна організація робочого місця
Гнучкість завдяки ергономічності й мобільності
Робочий стіл Clipx WIRE assist із регулюванням висоти відповідає вимогам ергономіки. Перевагою системи є можливість змінювати робоче положення між положеннями сидячи та стоячи, а також адаптація до зросту працівника та/або до поточної діяльності. Оптимальне розташування систем друку й автоматичних інструментів у робочій зоні скорочує відстані для доступу, підвищуючи ергономічність.
Система допомоги працівнику встановлена на чотирьох промислових коліщатах із гальмом, завдяки яким її можна переміщати. Це забезпечує можливість децентралізованого використання на місці виконання робіт, завдяки чому скорочуються зайві відстані.
Система допомоги працівнику базується на принципах ощадливого виробництва
Структурованість завдяки застосуванню принципу 5S
Концепція системи базується на принципах ощадливого виробництва, таких як принцип 5S.
Ці принципи допомагають усунути безлад і створити порядок.
Використання багатошарових вставок із жорсткого пінопласту, у яких для кожного інструмента чи допоміжного компонента передбачено відповідне заглиблення, дає змогу швидко знаходити й використовувати необхідні засоби. Інструменти, які використовуються частіше, розташовані в місцях з оптимальним доступом, а інструменти, які використовуються рідше, — у більш віддалених зонах.