CTM 2X1-110AC - Surge protection plug
2838526

LSA-PLUS plug (COMTRAB CTM) with protective circuit for 2-conductor signal circuits grounded on one side. Nominal voltage: 110 V AC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology