CTM 1X2- 12DC - Surge protection plug
2838597

LSA-PLUS plug with protection for conductor pairs in floating signal circuits. Nominal voltage: 12 V DC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology