Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

AB-UTI 6/3 - Support bracket
1037092

Support bracket, Bracket for busbars, set every 20 cm, pitch: 200 mm, depth: 51.2 mm, width: 2.2 mm, height: 97.4 mm, number of positions: 1, color: blue

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Support bracket, to hold the neutral busbar