Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Splice box
1019700

Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Intuitive front-panel operation and clear control cabinet layout thanks to uniform design
Flexible DIN rail mounting possible in six positioning directions
Suitable for industrial applications
Reduced installation time with plug-and-play
Pin assignment straight in line in a link
Continuously reliable data connection, thanks to extensively tested components
Snap-on mounting on standard DIN rails NS 35/7.5 or NS 35/15
Transmission rate up to 1000 Mbps